Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Une solution alternative aux enrouleurs de câbles - guidage sûr de différents agents tout en ménageant les câbles

e-spool®

e-spool  
e-spool® - enrouleur multi-énergies

Guider autant de câbles que possible sur un espace très restreint. e-spool® est le mariage unique entre deux types de guidage d´énergie. Une Chaîne Porte-Câbles standard est guidée sur un enrouleur et veille à ce que l´alimentation en énergie se fasse à la bonne longueur et à la bonne tension grâce au ressort de rappel intégré. En position initiale, la Chaîne Porte-Câbles est totalement enroulée et donc peu encombrante. La twisterband relie l´enrouleur à la traverse qui sert d´interface avec les câbles fixes.

Pas de sollicitation en traction des câbles

Guidage possible de différents produits et diamètres dans un seul enrouleur

Guidage de l´énergie possible en tous sens (horizontal, vertical, diagonal… tout est possible avec une chaîne)

Gain de place, pas d´amoncellement de câbles

Pas de dépose du brin inférieur, les accès restent libres

Câbles jusqu´à 16 mm de diamètre


Domaines d'application :Plateformes de levage, applications pour plateaux,systèmes de tri des pharmacies.

 
 

Flexibilité accrue : Les câbles transportant des données ainsi que les tuyaux pour l'air ou des liquides peuvent eux aussi être raccordés en permanence et surtout être échangés ou modifiés à tout moment, ce qui n´est pas le cas avec les balais de contact par exemple.

 

Disponible sur projet, 3 semaines

Plus d'informations :