Laboratoire de tests des roulements à billes en polymères

A découvrir sur la page de notre laboratoire de tests :

Bancs d'essai dans le laboratoire de test des roulements à billes

Banc d'essai pour roulements à billes à rainures radiales :

  • Bancs d'essai avec capteurs intégrés (DAQ) pour mesurer simultanément l'usure, l'absorption de charges jusqu'à 250 N, divers tests de durée de vie et de température.
  • Max. Vitesse de rotation : 5.000 rpm
  • Mouvement : Bague extérieure à l'arrêt, bague intérieure en rotation
  • Taille : 6000
Laboratoire d’essai de roulements avec une personne près d’une machine d’essai.
Système de mesure DAQ avec capteurs, câbles et afficheur sur un banc de laboratoire.

Banc d'essai rotatif :

  • Tests à haute vitesse et faibles charges (5.000 rpm, 10 N)
  • Tests en cours avec des matériaux xirodur maison ainsi que des matériaux de cage iglidur
  • Taille de construction : 6000

Paramètres : 25 N, 2.000 rpm, durée de fonctionnement 7 jours

  • Gauche : matériau non renforcé, avant test
  • Droite : matériau non renforcé, après le test

Paramètres : 25 N, 2.000 rpm, durée de fonctionnement 7 jours

  • Gauche : matériau iglidur renforcé, avant test
  • Droite : matériau iglidur renforcé, après test

Roulements à billes sous l'eau : igus vs. roulements métalliques

Le roulement métallique se corrode après quelques heures déjà

Roulement à billes en plastique xiros comme remplacement d’un roulement métallique rouillé.

Quels sont les roulements à billes adaptés à la galvanoplastie ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique