Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Linear Axes

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Nombre de produits: 15

Nouveau

Module linéaire drylin® SAW-1080 avec moteur pas à pas

  • Avec filet trapézoïdal TR12x3
  • Moteur pas à pas NEMA24
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Course : 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 811,11 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 1 semaine
Vers la page produits
Nouveau

Table linéaire drylin® SLW-1040

  • Avec vis trapézoïdale TR10x2
  • Vis montée sur roulements à billes
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses de 250 et 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 307,70 USD/Pce
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Table linéaire drylin® SLW-1040 avec accessoires manuels

  • Avec vis trapézoïdale TR10
  • Avec blocage manuel et indicateur de position
  • Vis montée sur roulements à billes
  • Longueur du chariot : 100 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 402,23 USD/Pce
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630 basic avec moteur pas à pas

  • Entraînement à courroie crantée avec câble en acier
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Moteur pas à pas NEMA17 à cordon
  • Course : 300
Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 454,31 USD/Pce
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 en 1 semaine
Vers la page produits
Nouveau

Module linéaire drylin® SAW-0660 à vis hélicoïdale

  • Vis hélicoïdale en inox et tourillon
  • Rail en aluminium anodisé dur (carré)
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses : 100 mm ou 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés
Sur demande
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Axe linéaire drylin® ZLW-0660S avec entraînement à courroie crantée

  • Courroie crantée en PU à câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Avancée : 54 mm/tour 
  • Taille : Ø 06
  • Tension de la courroie : 150 N
Configurer un module linéaire sur mesure
Sur demande
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Axe linéaire drylin® ZLW-1080S avec entraînement à courroie crantée

  • Courroie crantée en PU à câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Taille : Ø 10
  • Tension de la courroie : 200 N
  • Courses : 500mm ou 1000 mm
→  Configurer un module linéaire sur mesure
Sur demande
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Module linéaire drylin® SAW-1080 à vis hélicoïdale

  • Avec vis hélicoïdale et tourillon
  • Rail en aluminium anodisé dur (carré)
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses : 250 mm ou 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés
Nouveau

Module linéaire drylin® SHT-12 à vis trapézoïdale

  • Vis trapézoïdale montée sur roulements à billes
  • Matériau de la vis : inox
  • Sortie de vis usinée 6h9x17mm
  • Course de 250 mm ou 500 mm

Configuration de modules linéaires drylin SHT sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    Sur demande
    2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    2 en 5 jours ouvrés
    Vers la page produits
    Nouveau

    drylin® SHT-12 linear module with position indicator

    • Plain bearing trapezoidal lead screw
    • Lead screw material: stainless steel
    • With position indicator and lead screw clamp
    • Stroke lengths: 250mm or 500mm

    Configuration de modules linéaires drylin SHT sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    Sur demande
    2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    2 en 5 jours ouvrés
    Vers la page produits
    Nouveau

    drylin® SAW-0630 linear module with motor

    • With trapezoidal thread TR8x1.5
    • NEMA17 stepper motor with JST connector
    • Carriage length: 60mm
    • Stroke length: 250 mm
    Configurer un module linéaire sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    à partir de 354,21 USD/Pce
    1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    1 en 1 semaine
    Vers la page produits
    Nouveau

    Modules linéaires drylin® SAW-1040 à moteur pas à pas

    • Vis trapézoïdale TR10x2
    • Moteur pas à pas NEMA23
    • Longueur du chariot : 69 mm
    • Course : 500 mm
    Configurer un module linéaire sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    à partir de 662,36 USD/Pce
    1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    1 en 1 semaine
    Vers la page produits
    Nouveau

    drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

    • Toothed belt drive with steel cable
    • Carriage length: 100mm
    • NEMA23 Motor with stranded wire
    • Stroke length: 500
    Configurer un module linéaire sur mesure
    à partir de 587,12 USD/Pce
    1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    1 en 1 semaine
    Vers la page produits
    Nouveau

    drylin® ZLW-1080 standard avec moteur pas à pas

    • Entraînement à courroie crantée avec câble en acier
    • Longueur du chariot : 100 mm
    • Moteur pas à pas NEMA23XL à connecteur JST
    • Course : 1000 mm
    Configurer un module linéaire sur mesure
    à partir de 760,63 USD/Pce
    1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    1 en 1 semaine
    Vers la page produits

    Support de montage drylin® pour drylin® ZLW

    Support de montage pour unités linéaires SAW et modules linéaires à courroie crantée ZLW. Pour la fixation de modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW
    • Disponible pour drylin® WSX / SAW(C) / ZLW de taille 0630/1040/1080/1660
    • Matériau : aluminium anodisé
    • Options de raccordement : profilé à rainure en T, unité linéaire / capteurs
    • Positionnement au choix
    • Montage rapide sans perçage
    • Avec coulisseaux pivotants et vis de fixation
    à partir de 30,06 USD/Pce
    4 articles, dont prêts à être expédié(s) :
    4 en 10 jours ouvrés
    Vers la page produits