Système de Chaînes Porte-Câbles à roulettes en polymères tribo-optimisés, exigeant peu d´entretien
2Entretoises AUTO-GLIDE en forme de peigne
3Roulettes et maillons spéciaux pour un faible niveau sonore
4Brin supérieur et brin inférieur ne se rencontrent pas
5Pas identique avec ou sans roulettes
64 hauteurs internes : 32 mm, 42 mm, 56 mm et 80 mm
A1 = point mobile | A2 = point fixe | B1 = point mobile |
B2 = point fixe | B3 = goulotte de guidage avec bande de glissement |
B4 = goulotte de guidage sans bande de glissement |
B5 = longueur totale goulotte de guidage |
S = course | R = rayon de courbure |
H = hauteur de montage nominale | HF = Hauteur de construction nécessaire | HRI = Hauteur interne goulotte |
D = porte-à-faux, rayon de la Chaîne en position finale |
K = π • R + "sécurité" | D2 = Porte-à-faux sur les courses longues glissantes |
K2 = *supplément | H2 = *hauteur de montage |
Courses longues | de 10 m à 600 m max. |
Vitesse maxi en roulement / accélération maxi en roulement | max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²] |
Masse de remplissage | max. 7,00 [kg/m] |
Matériau - Température admissible °C | igumid G / -40° à +120° C |
Classe d´inflammabilité, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Réf. : | Largeur intérieure | Largeur extérieure | Hauteur interne | Hauteur extérieure | Rayon de courbure | patin | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3,46 | 540 | 260 | Sur demande | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2,71 | 209 | 160 | 350 | 15,55 EUR | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2,71 | 259 | 185 | 430 | 15,55 EUR | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2,71 | 309 | 210 | 505 | 15,55 EUR | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2,71 | 359 | 235 | 585 | 15,55 EUR | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2,71 | 404 | 286 | 660 | 15,55 EUR | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2,71 | 459 | 285 | 745 | 15,55 EUR | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2,71 | 494 | 331 | 805 | Sur demande | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2,71 | 559 | 335 | 900 | 15,55 EUR | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2,71 | 659 | 385 | 1055 | Sur demande | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3,04 | 209 | 160 | 350 | 16,29 EUR | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3,04 | 259 | 185 | 430 | 16,29 EUR | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3,04 | 309 | 210 | 505 | 16,29 EUR | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3,04 | 359 | 235 | 585 | 16,29 EUR | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3,04 | 404 | 286 | 660 | 16,29 EUR | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3,04 | 459 | 285 | 745 | 16,29 EUR | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3,04 | 494 | 331 | 805 | Sur demande | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3,04 | 559 | 335 | 900 | 16,29 EUR | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3,04 | 659 | 385 | 1055 | Sur demande | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3,34 | 209 | 160 | 350 | 16,84 EUR | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3,34 | 259 | 185 | 430 | 16,84 EUR | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3,34 | 309 | 210 | 505 | 16,84 EUR | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3,34 | 359 | 235 | 585 | 16,84 EUR | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3,34 | 404 | 286 | 660 | 16,84 EUR | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3,34 | 459 | 285 | 745 | 16,84 EUR | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3,34 | 494 | 331 | 805 | Sur demande | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3,34 | 559 | 335 | 900 | 16,84 EUR | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3,34 | 659 | 385 | 1055 | Sur demande | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3,46 | 209 | 160 | 350 | Sur demande | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3,46 | 259 | 185 | 430 | 17,70 EUR | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3,46 | 309 | 210 | 505 | 17,70 EUR | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3,46 | 359 | 235 | 585 | 17,70 EUR | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3,46 | 459 | 285 | 745 | 17,70 EUR | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3,46 | 559 | 335 | 900 | 17,70 EUR | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3,46 | 659 | 385 | 1055 | Sur demande |
Réf. | ||
---|---|---|
32.1 | 0,63 EUR | |
32.1.1 | 0,77 EUR |
Réf. | ||
---|---|---|
32.2 | 0,63 EUR | |
32.2.1 | 0,77 EUR |
Réf. | ||
---|---|---|
32.3 | 0,63 EUR | |
32.3.1 | 0,77 EUR |
Réf. | ||
---|---|---|
32.5 | 0,63 EUR | |
32.5.1 | 0,77 EUR |
Réf. | Largeur | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 1,33 EUR | |
3210.150 | 150 | 1,72 EUR | |
3210.200 | 200 | 2,14 EUR | |
3210.250 | 250 | 2,49 EUR | |
3200.100 | 100 | 1,19 EUR | |
3200.150 | 150 | 1,61 EUR | |
3200.200 | 200 | 2,03 EUR | |
3200.250 | 250 | 2,38 EUR |
Pour les liaisons oscillantes
Raccord sûr pour votre application
Même jeu (2 pièces) pour toutes les largeurs de chaîne
Conducteur
Référence | Bi | A |
---|