Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

drylin® ZLW : fixation pour module linéaire à courroie crantée

Le module linéaire DryLin® ZLW peut être fixé de différentes manières (éléments de fixation et coulisseaux inclus dans la livraison) :

Le type de construction est optionnel. La courroie crantée est particulièrement bien protégée de la saleté dans les types constructions montées à l'envers.

1. Éléments de fixation

Les éléments de fixation permettent une fixation aisée de l'axe sur des profils en aluminium entre autres. Référence 75.40.

2. Coulisseaux

Les coulisseaux rendent possible la fixation du module et ils permettent également l'installation de capteurs et/ou détecteurs de positionnement. référence du coulisseau : NOR-20602.

3. Fixation par vis

Fixation par vis par le côté frontal : les brides support d'axes tandem situées aux extrémités sont pourvues d'alésages pour un filetage sur mesure.

Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison
Vis : 4 x M6 / M4

Consignes de construction :

Les extrémités mécaniques de doivent en aucun cas faire usage de butée. Une distance, correspondant au minimum à une rotation de l’arbre d’entraînement, doit être prévue à chaque extrémité. La distance de sécurité prévue de chaque côté du chariot peut être réduite après s’être assuré que les boîtiers de l’unité motrice et de renvoi d'angle ne rentrent pas en collision avec les composantes mécaniques.
Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant la fixation ou liaison des courroies crantées. Tél. +33.1.49.84.04.04


Bride moteur

La bride moteur peut être fixée sur la traverse située à l'extrémité à l'aide de quatre vis. Plusieurs types de brides moteur sont disponibles.
Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW peut être livré avec manivelle de démarrage sur demande.

Référence pour modules linéaires Type de moteur Matériau
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminium, anodisé clair 68,57 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminium, anodisé clair 79,12 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2260-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, anodisé clair 110,69 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminium, anodisé noir 100,45 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-DC0310 68,57 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-DC0310 79,12 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-DC0350 79,12 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2040-DC0260 85,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-3648-DC0350 87,88 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-3648-DC0350-L 141,14 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0412-DC0260-M 77,93 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0412-DC0310-M 77,93 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0412-NEMA11-M 77,93 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0412-NEMA17-M 77,93 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0415-DC0310-M 80,63 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0415-DC0350-M 80,63 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0415-NEMA17-M 80,63 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0415-NEMA23-M 80,63 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-DC0260 68,57 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-DC0350 68,57 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-DC0420 83,35 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-OD-DC0260 68,57 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-OD-DC0310 82,79 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-OD-DC0350 82,79 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-0630-OD-DC0420 97,57 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-OD-NEMA17-S 82,79 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0630-OD-NEMA23-S 82,79 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0660-DC0260 83,35 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0660-DC0310 83,35 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0660-DC0350 83,35 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0660-NEMA17-S 83,35 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-0660-NEMA23-S 83,35 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-10120-NEMA23-S 80,95 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-DC0260 79,12 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-DC0420 93,91 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-GEAR60 79,12 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-OD-DC0260 93,34 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-OD-DC0310 93,34 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-OD-DC0350 93,34 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1040-OD-DC0420 108,12 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-OD-GEAR60 93,34 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-OD-NEMA17-S 93,34 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1040-OD-NEMA23-S 93,34 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1123-NEMA17-AL 39,31 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-1123-NEMA23-AL 76,31 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-DC0350 100,45 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-DC0420 116,71 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-GEAR60 100,45 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-NEMA23-S 100,45 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-OD-DC0420 121,78 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-OD-GEAR60 121,78 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-OD-NEMA23-S 121,78 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1660-OD-NEMA34-S 121,78 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-20120-DC0420-S 324,20 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-20120-GEAR60-S 80,95 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-20120-GEAR60-S-ES 304,30 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-20120-NEMA34-S 80,95 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2040-DC0420 35,20 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2040-GEAR60 85,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2530-NEMA23-S 85,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-3648-DC0310 87,88 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande MF-3648-DC0350XL 141,14 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-3648-GEAR60 58,70 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Plastique, noir 39,31 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2040-NEMA23-S 85,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-3648-NEMA23 87,88 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-3648-NEMA34 97,69 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-3648-NEMA34-XL 141,14 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-1123-DC0310 51,83 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2040-DC0310 85,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2040-DC0350 85,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 7 jours ouvrés MF-2040-NEMA17 85,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminium, anodisé clair 83,08 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminium, anodisé clair 68,57 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Support de montage pour modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW

De nouveaux supports de montage sont disponible pour la fixation de modules linéaires à courroie crantée drylin® SLW à des profilés en aluminium.

Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.