Réglage manuel du jeu, dispositif de blocage manuel
Chariot hybride à quatre patins à deux roulettes
Chariot hybride pour montage latéral
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Chariot hybride pour sliders à quatre patins à deux roulettes
Douille, version économique en iglidur® J260
igidur® J200, trous à inserts taraudés
iglidur® RN213, à taraudages, hautes températures
iglidur® J200, trous lamés
iglidur® J, à taraudages
Patin hybride à deux roulettes en polymère placées de biais
Chariot complet à trou lamé centré, dispositif de blocage manuel
Chariot monté, carré, dispositif de blocage manuel
Chariot hybride à quatre patins à deux roulettes, dispositif de blocage manuel
Chariot hybride pour sliders à quatre patins à deux roulettes, dispositif de blocage manuel
Dispositif de blocage manuel en aluminium pour rails carrés
Patin hybride en inox à deux roulettes
Rond, en aluminium, film lisse en iglidur® J200 à précontrainte par ressort
pour courbes
Pour courbe convexe, concave
Simple, rond, jeu réglable en continu, film lisse en iglidur® J200
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24