Nous avons résumé ici pour vous cinq caractéristiques importantes du système basic flizz :
1. Guidage sûr : bande de glissement intégrée au rail
2. Structure modulaire : montage simple, structure compacte
3. Protection : carter en inox résistant aux intempéries
4. Montage rapide : ouverture dans le rayon externe
5. Nombreuses possibilités de montage
Secteurs industriels et applications types :
Stations d'épuration, racleurs longitudinaux, pièges à sable, pièges à graisse, traitement des eaux usées, installations de galvanisation, grues, construction d'installations, écluses
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24