Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Robot SCARA 4 DOF sans carénage

Informations produit
  • Charge : 20 N
  • Portée : 560 mm
  • Portée dans l'axe Z : 500 mm, adaptable individuellement sur demande
  • Degrés de liberté : 4
  • Vitesse : 30 picks/minute
  • Durée de vie minimum : 10 millions de cycles
  • Indice de protection IP : IP45, projections d'eau
Description de produit
Robot SCARA 4 DOF sans carénage
Nos robots SCARA peuvent être utilisés de manière individuelle et flexible. Ils disposent de 4 degrés de liberté et peuvent être équipés ou non d'une carte de pilotage. Le robot SCARA peut être utilisé pour des applications nécessitant une précision de 0,5 mm avec une charge de 2 kg maximum. La course dans l'axe Z peut être adaptée aux besoins du client. Elle peut être conçue avec une longueur maximum de 3 000 mm en standard. Ce type de robot est généralement utilisé pour des fréquences > 30 picks/minute. Le logiciel igus Robot Control peut être téléchargé gratuitement au préalable et est disponible en version avec commande dans l'armoire électrique ou en version sur rail DIN. Nos robots SCARA sont composés en grande partie de polymères tribo-optimisés igus qui permettent de baisser considérablement les coûts. Tout en garantissant une longue durée de vie et une absence d'entretien.
 
Exemples d'applications
Le pick & place sur convoyeur et les tâches d'empilage sont des applications typiques pour nos robots SCARA.

Pilotage pour une familiarisation facile avec l'automatisation
igus Robot Control permet un pilotage et une programmation simples et intuitifs du robot et donc un  accès facile à l'automatisation. La structure modulaire permet de contrôler différentes cinématiques igus, par exemple des robots SCARA. Le robot SCARA peut être piloté directement par notre logiciel igus® Robot Control avec tous ses avantages.
Le logiciel gratuit et sans licence igus Robot Control est intégré à la carte de pilotage et utilise ainsi un concept de fonctionnement uniforme et des services de communication cohérents pour de nombres composants d'un système. En d'autres termes, moins de travail de conception et une mise en service plus rapide.
Le logiciel igus Robot Control ne fait pas partie de la référence et vous pouvez vous le procurer auprès d'igus en option. Une commande maître n'est pas nécessaire.

Il vous est aussi possible d'utiliser votre propre système de pilotage (de robot).
Il est aussi possible de piloter chaque axe individuellement avec une carte de pilotage. Par exemple avec notre carte de pilotage igus® dryve D1 . Si vous utilisez cette version, vous aurez besoin par axe linéaire et par moteur d'une carte de pilotage et et d'une commande maître supplémentaire pour piloter la coordination des mouvements. Vous devrez alors aussi programmer vous-même, dans votre environnement de programmation, la cinématique inversée pour le robot SCARA.
Les cartes de pilotage ne font pas partie de la référence et vous pouvez vous les procurer auprès d'igus en option. igus ne propose pas de commande maître à l'heure actuelle.

Accessoires optionnels
Axe linéaire
 
Vous hésitez quant au choix du robot pour votre application ? Consultez-nous pour une démonstration.
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.