Vous avez le choix entre une multitude de polymères hautes performances iglidur. Vous trouverez donc le matériau iglidur optimal pour chaque application ou presque, que ce soit pour les températures élevées à l'eau de mer, pour les produits alimentaires ou pour le secteur automobile. Différents outils en ligne ainsi que nos spécialistes sont à votre disposition pour le choix du matériau.
Si les choses doivent aller plus vite : sélectionnez notre option express et vos composants seront prêts à être expédiés en 3 jours.
✓ Les tolérances générales des pièces en matière de longueur, de forme et de position sont soumises à la norme ISO 2768-m/K
✓ Pour les tolérances spéciales s'en écartant (pour les longueurs) et pour les ajustements, les tolérances de largeur minimales suivantes (cf. DIN ISO 286) doivent être prises en compte :
✓ La rugosité de surface a la qualité typique que l'on est en droit d'attendre des surfaces finies (minimum attendu : Ra = 2-3 µm)
Ces standards ont un avantage pour vous. Nous pouvons calculer le prix automatiquement et votre commande peut donc être traitée elle aussi plus rapidement. Un précieux gain de temps pour vous !
Des demandes en dehors de nos standards de fabrication sont possibles dans la mesure où un examen préalable en confirme la faisabilité. Le prix calculé automatiquement sera lui aussi adapté une fois l'examen terminé.
Pour des pièces aux cotes souhaitées avec des tolérances et des ajustements stricts. Les largeurs aux tolérances strictes (jusqu'à 9 conformément à DIN ISO 286) sont généralement réalisables. Les tolérances de largeur de 0,05 mm ne posent donc aucun problème.