Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Câble servoconducteur CF270.UL.D à diamètre extérieur réduit

CF270.UL.D

... 10  % de place gagnée pour
profiter des nouvelles tendances connectique ...


Les diamètres extérieurs réduits de 10 % des câbles servoconducteurs et de puissance pour moteurs CF270.UL.D permettent d'utiliser des connecteurs modernes et économiques

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Réduction allant jusqu'à 10 % du diamètre de tous les câbles CF.270.UL.D
  • Forme mieux adaptée aux systèmes de connecteurs courants
  • Plus longue durée de vie des câbles pour un même rayon de courbure de la chaîne porte-câbles.
Améliorer la technicité

Baisser les coûts

  • Plus de 9,5 % de gain de place dans la chaîne porte-câbles
  • Utilisation possible de connecteurs économiques et modernes
Preuves

Preuves

  • Testé dans le plus grand laboratoire de tests (3.800 m²) pour les câbles dans des applications en mouvement
  • Test 4831 avec plus de 18 millions de mouvements à 9,1 x d
  • Homologations : UL AWM styles 3646 & 21223 avec 1.000 V & 80 °C 
  • Calcul en ligne de la durée de vie du câble : igus.fr/chainflexlife
Durabilité

Durabilité

  • Moins de poids, donc moins d'énergie nécessaire pour le mouvement
  • Augmentation de la disponibilité de l'installation grâce à l'indication claire de la durée de vie
  • igus® investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes : igus.fr/info/hydroprs

(vidéo en anglais)

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs Diamètre extérieurPoids du cuivrePoids
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4G1,5+(2x1,5)C)C11,5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4G2,5+(2x1,5)C)C13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4G4,0+(2x1,5)C)C15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4G6,0+(2x1,5)C)C16,5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4G10+(2x1,5)C)C19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4G16+(2x1,5)C)C22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4G0,75+2x(2x0,34)C)C1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4G1,0+2x(2x0,75)C)C12,5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4G1,5+2x(2x0,75)C)C12,5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4G2,5+2x(2x1,5)C)C15,5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4G4,0+2x(2x1,5)C)C16,5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4G6,0+2x(2x1,5)C)C18,5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D(4G10+2x(2x1,5)C)C21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4G16+2x(2x1,5)C)C24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4G25+2x(2x1,5)C)C27,512191422
CF270.UL.07.04.D(4G0,75)C84781
CF270.UL.10.06.D(6G1,0)C9,587133
CF270.UL.15.04.D(4G1,5)C978116
CF270.UL.25.04.D(4G2,5)C10,5129173
CF270.UL.40.04.D(4G4,0)C12,5193255
CF270.UL.60.04.D(4G6,0)C14,5297356
CF270.UL.100.04.D(4G10)C17495551
CF270.UL.160.04.D(4G16)C20,5755819
CF270.UL.250.04.D(4G25)C2511171256
CF270.UL.350.04.D(4G35)C2815971696

 



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.