Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Ethernet à paire simple (SPE) confectionné

Communication simple et sûre des données dans vos équipements

Sans digitalisation et sans échange de données, pas de production moderne. igus vous propose des câbles Ethernet à paire simple (SPE) pour que votre échange de données soit paré pour l'avenir. Ces câbles sont en mesure d'assurer sans problème des débits atteignant 1 GBit/s et la réduction du nombre de fils à une seule paire vous offre d'autres avantages. Là où la place manque, vous pouvez en gagner beaucoup avec ce câble 25 % plus fin qu'un câble CAT5e (CFBUS.PUR.045),un avantage de taille pour les séquences de mouvements dynamiques dans les machines.

Les nouveaux connecteurs à usage industriel de Yamaichi et Weidmüller offrent un excellent raccordement de blindage et réduisent ainsi considérablement les perturbations électromagnétiques.igus propose au mètre un câble chainflex à gaine extérieure en PUR très résistant à l'usure et résistant aux entailles. Tous les câbles Ethernet à paire simple (SPE) prêts à raccorder sont contrôlés à 100 % par igus et garantissent ainsi une communication sûre et fiable.

(vidéo en anglais)

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Communication Ethernet compatible chaîne porte-câbles pour l'ensemble de vos équipements
  • Câble 25 % plus fin qu'un câble CAT5e, pour un même débit
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Rayon de courbure 25 % inférieur à celui d'un câble CFBUS.PUR.045
  • Economies de 20 % par rapport au câble CAT5e (CFBUS.PUR.045)
  • Gain de temps avec le câble confectionné prêt à raccorder
Preuves

Preuves

  • Contrôle à 100% numérique et logique, vitesse de transmission comprise (étiquette et compte rendu de contrôle)
  • Testé dans le plus grand laboratoire de tests pour les câbles dans des applications en mouvement
  • Membre du réseau SPE
Durabilité

Durabilité

  • Communication des données parée pour l'avenir
  • Calcul en ligne de la durée de vie garantie du câble

Elargissement de gamme 2023

igus propose le câble SPE confectionné avec connecteur Harting T1 depuis 2021. Pour la Foire de Hanovre 2023, nous ajoutons à cette gamme deux nouveaux câbles SPE confectionnés prêts à raccorder. Les nouveaux câbles sont disponibles avec des connecteurs Yamaichi et Weidmüller. Avec une seule paire de conducteurs pour la transmission des données pour une communication Ethernet industriel cohérente dans les machines et équipements techniques. 

SPE à connecteur Yamaichi ► achat en ligne

SPE à connecteur Weidmüller ► achat en ligne
Nouveautés 2023 Ethernet à paire simple

Gamme de câbles Ethernet à paire simple (SPE) confectionnés

Référence Matériau de la gaine extérieure Diamètre extérieur (d) en mm Structure du câble Rayon de courbure Prix
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés CAT9471001 PUR 5,5 (2x0,15)C Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés CAT9471002 PUR 5,5 (2x0,15)C Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés CAT9471003 PUR 5,5 (2x0,15)C Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Le réseau SPE Industrial Partner Network

igus encourage le SPE en coopération avec des partenaires forts

L'Ethernet à paire simple (SPE) est la base de l'infrastructure nécessaire pour l'IIoT et l'industrie 4.0. Afin de faire avancer la technologie Ethernet à paire simple pour le marché IIoT à croissance rapide, igus est membre du réseau SPE Industrial Partner Network* avec d'autres partenaires forts comme HARTING ou TE Connectivity. 

Pour l'établissement fiable du futur écosystème SPE commun, le réseau s'emploie aussi à l'élaboration et à l'adoption de normes pour les protocoles de transmission, le câblage et les composants des appareils ainsi qu'à leur publication dans les normes IEEE 802.3 et IEC SC46C. 

C'est aussi en partenariat que le nouveau câble a pu être conçu pour aller avec l'interface connectivité T1. Le blindage est ainsi transmis de manière fiable au connecteur, ce qui permet de garantir une compatibilité électromagnétique (CEM) optimale. La combinaison câble chainflex-connecteur SPE est extrêmement robuste. igus fait appel à une gaine en PUR très résistante à l’usure et résistante aux entailles et le connecteur est doté de solides verrouillages métalliques à connecteur femelle PCB.

* s'applique uniquement à CAT9471001 avec connecteur Harting T1
Plus d'informations
Logo SPE

Tout savoir sur le câble SPE (Ethernet à paire simple)

Clé de l'automatisation industrielle intelligente, l'internet industriel des objets (IIoT)

En termes techniques, l'Ethernet à paire simple décrit la transmission d'Ethernet (1000Base-T1) par une seule paire de conducteurs en cuivre et permet l'alimentation en tension (PoDL) en plus de la transmission de données par Ethernet. Cette grande avancée technologique entraîne une réduction de la section du câble d'environ 25 % par rapport à un câble Ethernet normal. Le livre blanc fait un état des lieux sur la mise au point de l'Ethernet à paire simple et montre quelles opportunités cette nouvelle technologie de transmission offre à l'industrie par l'économie de place qu'elle permet et par la réduction de poids qui s'ensuit.
 

prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.