Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Forme compacte et légère
Réducteur elliptique drygear® de taille 17

Articulation robolink D pour robots UR

Réducteur elliptique sans entretien

Le réducteur elliptique séduit par sa structure compacte et légère. La répartition de la charge sur plusieurs roues dentées permet de transmettre des couples élevés. Le polymère hautes perormances utilisé permet quant à lui un fonctionnement silencieux et fluide.

  • Transmission disponible : 4:1, 16:1
  • Option moteur standard : moteur pas à pas NEMA17
  • Couple maxi de sortie : 1 Nm (4:1), 3 Nm (16:1)
  • Capteurs de position disponibles en option
  • Raccordement moteur direct ou arbre d'entraînement
  • Sortie par disque adaptateur ou par arbre
Achat de réducteur elliptique

Améliorer la technicité avec les nouveautés igus

Améliorer la technicité

  • Polymères hautes performances tribo-optimisés
  • Utilisation flexible de moteurs de la gamme® drylin E
  • Sans graissage des satellites du réducteur
  • Construction légère (149,1 g pour la transmission 4:1)
Baisser les coûts avec les nouveautés igus

Baisser les coûts

  • Sans entretien grâce à des roues dentées en pur plastique
  • Unité économique avec moteur
  • Utilisation de pièces moulées par injection et de pièces imprimées
  • Efficacité energétique grâce à la réduction du poids
Preuves

Preuves

  • Données de performance du réducteur vérifiées lors de nombreux tests
  • Rendement élevé, fonctionnement fluide
Durabilité

Durabilité

  • Sans graisse
  • Composants pouvant être remplacés
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet sur Plastic2Oil.
Variations de couple réducteur elliptique
Résultat de test réducteur elliptique

Données techniques

Réducteur elliptique transmission 4:1

  • Référence : RL-P-17-4-AA
  • Poids : 149,1 g
  • Nombre d'étages : 1
  • Vitesse d'entraînement maxi : > 700 tr/min
  • Rendement : > 90%
  • Jeu axial : > 7°
  • Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles (à 1 Nm et 25 tr/min)

Réducteur elliptique transmission 16

  • Référence : RL-P-17-16-AA
  • Poids : 191,3 g
  • Nombre d'étages : 2
  • Vitesse d'entraînement maxi : > 700 tr/min
  • Rendement : > 80%
  • Jeu axial : > 7°
  • Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles (à 3 Nm et 25 tr/min)

Téléchargements

Données techniques RL-P-17-4-AA
Données techniques RL-P-17-AA

Domaines d'application de l'automatisation low cost

Applications d'automatisation low cost Plus de 8.000 solutions personnalisées par an !
Choisissez votre secteur d'activité ou votre application et apprenez pourquoi nos clients sont satisfaits.
Bibliothèque d'applications

Télécharger la brochure actuelle

Nouveautés HMI 2020 Vous trouverez toutes les nouveautés pour l'automatisation low cost regroupées dans notre brochure interactive. 
 

Vers la boutique pour l'automatisation low cost

Icone boutique en ligne Découvrez dans notre boutique en ligne des produits et des solutions extrêmement variés pour résoudre vos problèmes.
 
Autres produits


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.