Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Le calcul des forces de traction / de poussée, élément de sécurité standard

Push Pull Force Detection System (PPDS)

PPDS basic

PPDS basic

Tout arrêter avant qu´il ne soit trop tard

Jusqu'à présent, les systèmes de surveillance des conditions de fonctionnement des chaînes porte-câbles étaient réservés aux installations de grande taille, les ponts roulants par exemple. Le nouveau système PPDS basic rend cette technique accessible pour les installations industrielles "normales". La mesure simple de la force au niveau de l'élément de fixation de la chaîne permet une fonction "d'arrêt d'urgence", même pour les chaînes porte-câbles ayant une course nettement inférieure à 100 m, à un coût raisonnable.
 

Coupure sûre ou fonction alarme en cas de dysfonctionnement du système

Résistance CEM améliorée

Technologie SMD moderne et logiciel perfectionné

Sécurité avec tension de 24V

Installation simple grâce à des connecteurs incompressibles

Programmation plus simple grâce au clavier à affleurement directement sur l'appareil

Boîtier compact, robuste, résistant à la corrosion

Force maximale en traction et en poussée déjà programmée à la livraison

Arrêt de l'installation en cas de dépassement de cette force

Programmation individuelle et consignation des résultats dans la mémoire


Industries typiques et exemples d'applications :

Installations sensibles telles que convoyeurs dans les centrales

Installations d'incinération d'ordures

Installations chimiques

Construction de grues

Sur les courses longues en général, quand elles exigent une grande fiabilité

Pour les courses longues, si une surveillance de la force et de poussée et de traction est souhaitée.

1

Capteur de force pour l'élément de fixation au niveau du point mobile

2

Câble capteur de force : CF10.Ini-P5-C-M12-BW-5 (5m) pour PPDS, confectionné

3

Unité d'évaluation PPDS. EU.01.SMD

4

Câble de commande centrale avec alimentation en tension : CF78.UL.07.05 (10m) confectionné pour PPDS

Téléchargement des instructions de montage du système de détection des forces de poussée et de traction PPDS


Réf. Pour Série    
PPDS.B.02.2500 2500 Sur demande Dans le panier
PPDS.B.02.2700 2700 Sur demande Dans le panier
PPDS.B.02.3500 3500 Sur demande Dans le panier
PPDS.B.02.E4.28 E4.28 Sur demande Dans le panier
PPDS.B.02.E4.32 E4.32 Sur demande Dans le panier
PPDS.B.02.E4.42 E4.42 Sur demande Dans le panier
PPDS.B.02.E4.56 E4.56 Sur demande Dans le panier
PPDS.B.02.E4.80 E4.80 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Délai de livraison sur demande