Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
High-performance plastic material for continuous steam exposure28/06/2016
In applications that require autoclaving to kill bacteria, steam pressure and high heat can create a range of problems and special considerations for components. For metallic bearings, the high heat and steam used in the autoclaving process requires special lubrication; however, sterilization can be limited by use of these lubricants. To resolve this important issue in the production of food products and pharmaceuticals, as well as in the cleaning of medical tools, igus has developed a new, self-lubricating bearing material, resistant to steam, pressure, and moisture. |