Angle de rotation maximum de 600° (en fonction du système)
Angle de rotation maximum sur un espace de montage extrêmement réduit
Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s
Produit plus léger et plus compact que les goulottes de guidage statiques
Forces de poussée et de traction minimes et durée de vie maximale de la goulotte en deux parties
Structure modulaire à variantes de fixation standardisées
Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage
Réf. | Chaîne porte-câbles | Longueur totale | Maillons | Angle de rotation | Ø extérieur | Ø intérieur | Hauteur | Ø maxi câble | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.2.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1 733,88 EUR | |
IE14.2.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1199 | 37 | 350 | 800 | 300 | 150 | 18 | 2 079,10 EUR | |
IE14.2.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1546 | 25 | 370 | 900 | 400 | 180 | 15 | 2 228,16 EUR | |
IE14.2.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1882 | 31 | 380 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 2 616,58 EUR | |
IE14.2.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2509 | 35 | 360 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 3 847,50 EUR | |
IE14.2.1800.280 | E4.42.20.200/400.0 | 3179 | 45 | 360 | 1800 | 800 | 280 | 38 | 5 141,14 EUR | |
IE14.2.2400.300 | E4.56.20.150/750.0 | 4163 | 43 | 360 | 2400 | 1500 | 300 | 30 | 7 400,12 EUR | |
IE14.2.2800.350 | E4.56.25.250/750.0 | 5619 | 59 | 500 | 2800 | 1500 | 350 | 50 | Sur demande |
Remarque : prix sans chaîne porte-câbles et sans câbles
Angle de rotation maximum de 600° (en fonction du système)
Vitesse de rotation maxi de 180°/s
Structure modulaire à variantes de fixation standardisées
Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage
Réf. | Chaîne porte-câbles | Longueur totale | Maillons | Angle de rotation | Ø extérieur | Ø intérieur | Hauteur | Ø maxi câble | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 904,76 EUR | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 1 206,66 EUR | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 1 642,48 EUR | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 1 843,02 EUR | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 2 713,74 EUR | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 3 364,30 EUR | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 4 725,22 EUR |
Remarque : prix sans chaîne porte-câbles et sans câbles
Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Évitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d'entraîner des pannes.
Thèmes traités :
* Conception correcte des tôles de guidage
* Conseils pour la pose des câbles
* Limitation de l'angle de rotation maximum
* Génération de données CAO pour goulottes et modules complets
Téléchargez les 10 conseils dès à présent, ils sont gratuits. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.