Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système modulaire robolink® pour la robotique

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre des articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants robotiques robolink® se distinguent par leur modularité. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement.  
 

Nombre de produits: 206

Nouveau

Apiro® Robotic kit

The Apiro® (Greek for "infinite") robot gearbox construction kit is now available as a starter kit. Build your own robot, including instructions.

The following assemblies can be built:
1. Apiro® room gantry
2. Apiro® area gantry
3. Apiro® mini articulated arm robot
4. Apiro® pusher
5. Apiro® 2-axis picker
6. Apiro® 3-axis picker
7. Apiro® 360° picker
8. Apiro® SCARA
à partir de 2 472,55 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits
Nouveau

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
Sur demande
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3-4 semaines
Vers la page produits
Nouveau

SCARA robot 3 DOF | size S | for laboratory applications

Produktinformation
  • Payload: 0,5 kg
  • Reach: 400mm
  • Reach in Z-axis: 360 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: 6 picks/minute

Optionally available
à partir de 2 907,94 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 5 semaines
Vers la page produits
Nouveau

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
Sur demande
22 articles, sont prêts à être expédié(s) :
6 en 3-4 semaines
Vers la page produits
Nouveau

SCARA robot 4 DOF | size L | 600 mm working space

Product information
  • Payload: 3 kg
  • Range: 600 mm
  • Reach along the Z-axis: 3000 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
Nouveau

Gantry robot education kit

Product description
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with all gantry robots
  • System can be expanded with additional components
Nouveau

Controller kit D7 for 3-axis-kinematics

Product information
  • Without connection cables
  • Set consists of 3x drylin D7
 
  • Can control stepper motors with up to 2.7 A continuous current at supply voltage of up to 48 V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Delta robot education kit

Product description
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with all Delta robots
  • System can be expanded with additional components
Nouveau

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
Sur demande
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

robolink® D | Axe rotatif à moteur | Module RL-D-20-A0202

à partir de 528,29 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits
Nouveau

robolink® D | Axe rotatif à moteur | Module RL-D-50-A0204

à partir de 766,99 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits
Nouveau

Stainless steel flat linear gantry | DLE-FG-0014 | Working area 1,000 x 1,000 mm

Product information
  • Payload up to 8.0 kg
  • Working area 1000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.8 mm
Optionally available
Nouveau

ReBeL EduMove: mobile robot for education purposes

Product information
  • With and without collision detection
  • With and without mapping
  • Control via igus Robot Control or ROS2
  • Mecanum wheels for special maneuverability
  • Approx. 4 hrs battery life
  • ReBeL is easy to dismantle (4 screws)
Nouveau

Line gantry | DLE-LG-0004 | up to 1 m/s | working area 2000 x 1000 mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 2000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available
Nouveau

Line gantry | DLE-LG-0002-ED | up to 1 m/s | working area 1500 x 750 mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area expandable up to 3000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.