Le système modulaire robolink® D permet d'automatiser facilement et à moindres coûts une multitude de processus, dont notamment les tâches de Pick & Place. Le mouvement du bras robotique est assuré par des articulations robolink® D à entraînement direct et moteur pas à pas. Le client a le choix entre différentes tailles d'articulations à réducteur à vis sans fin ou à réducteur elliptique. En présence de réducteurs à vis sans fin ou elliptiques, le moteur est placé directement sur l'axe et peut être monté dans un carter étanche si l'application l'exige, en présence de projections d'eau par exemple. Les articulations peuvent être utilisées avec les moteurs proposés par igus® ainsi qu'avec des moteurs d'autres fabricants. Tous les composants robolink® étant aussi disponibles séparément, ils peuvent être combinés entre eux ou à des composants du client, offrant ainsi un maximum de modularité.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24