Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Vis hélicoïdale dryspin® à tourillon usiné pour moteurs à vis drylin® E, longueur de 490 mm

  • Diamètre extérieur : 5 à 12 mm
  • Pas : 2,54 à 50 mm
  • A plusieurs pas
  • Non autobloquant
  • Longueur de 490 mm
  • Matériau: Inox 1.4301
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: dryspin® : rendement extrêmement élevé
Description de produit
Vis pour moteur de la gamme d'entraînements à vis dryspin®
Les vis sont des éléments de machine qui sont utilisées pour transformer un mouvement rotatif en un mouvement linéaire. Les vis hélicoïdales font partie de notre gamme dryspin, qui a été conçue pour répondre aux besoins des applications rapides et très efficaces. Elles sont disponibles avec des filets allant de DS4x2,4 à DS18x100. Des tailles de filetage prêts à raccorder de DS6.35x2.54 bis DS14x25 sont disponibles dans la gamme standard de vis pour moteur. Pour nos moteurs pas à pas pour entraînements à vis drylin® E.

Le matériau standard des vis filetées dryspin est l'inox 1.4301, AISI 304. Il garantit une résistance à la corrosion à 100 % et une faible usure. Les vis proposées par igus sont généralement des vis roulées. Les avantages de cette méthode de fabrication (surface de bonne qualité et fabrication économique) permettent aux vis d'être le complément parfait des écrous sans graisse réalisés en polymères optimisés en termes tribologiques.

Structure et montage des moteurs pour vis : l'essentiel
Vous trouverez ici plus de détails sur la structure et le montage des moteurs pour entraînements à vis.
 
Avantages des vis hélicoïdales dryspin®  :
► Fonctionnement à sec 100 % sans entretien
► Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
► Rendements plus élevés que ceux des filets trapézoïdaux courants
► Fonctionnement peu bruyant et sans vibrations
► Insensibilité à la poussière et à la saleté
► 100 % sans corrosion
►Sans autoblocage
► Délais de livraison courts
Données techniques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.