Vis pour moteur de la gamme d'entraînements à vis dryspin® Les vis sont des éléments de machine qui sont utilisées pour transformer un mouvement rotatif en un mouvement linéaire. Les vis hélicoïdales font partie de notre gamme dryspin, qui a été conçue pour répondre aux besoins des applications rapides et très efficaces. Elles sont disponibles avec des filets allant de DS4x2,4 à DS18x100. Des tailles de filetage prêts à raccorder de DS6.35x2.54 bis DS14x25 sont disponibles dans la gamme standard de vis pour moteur.
Pour nos moteurs pas à pas pour entraînements à vis drylin® E.Le matériau standard des vis filetées dryspin est l'inox 1.4301, AISI 304. Il garantit une résistance à la corrosion à 100 % et une faible usure. Les vis proposées par igus sont généralement des vis roulées. Les avantages de cette méthode de fabrication (surface de bonne qualité et fabrication économique) permettent aux vis d'être le complément parfait des écrous sans graisse réalisés en polymères optimisés en termes tribologiques.
Structure et montage des moteurs pour vis : l'essentielVous trouverez ici plus de détails sur la structure et le montage des moteurs pour entraînements à vis. Avantages des vis hélicoïdales dryspin® :► Fonctionnement à sec 100 % sans entretien
► Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
► Rendements plus élevés que ceux des filets trapézoïdaux courants
► Fonctionnement peu bruyant et sans vibrations
► Insensibilité à la poussière et à la saleté
► 100 % sans corrosion
►Sans autoblocage
► Délais de livraison courts