Mon interlocuteur
Sélectionner un département

drylin® W-Eco rail double WS-CA

  • Finition uniforme en argent des rails
  • ECOnomique et sans corrosion grâce à un revêtement anodisé clair
  • Disponible en drylin® W rail simple et/ou double, dans plusieurs tailles : 10/16/20 (rond)
  • Convient à tous les patins simples et chariots linéaires drylin® W
  • Durée de vie très importante avec la combinaison des patins linéaires drylin® W préchargés, série WJ200UM-01-Pxx
  • Réglage individuel du jeu à l'aide des patins WJ200UME-01
  • Version: Rail double
  • Matériau: Aluminium
  • Rail: Rond
Données techniques
Accessoires

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24