Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

drylin® R - linear slide bearing OE7UI-03

  • With reduced outer diameter, spherical area on the outer diameter, O-rings for elastic seating and hard anodised surface
  • Material of the liner: iglidur® E7
Description de produit
The drylin® R - open linear slide bearing OJUI-03 is based on highly wear-resistant polymers specially developed for linear technology. The dimensions are compatible with standard ball bearings. The special geometry guarantees reliability even in extreme environments.
 
Benefits
  • Self-lubricating
  • Maintenance-free
  • For application in extremely dirty environments
  • For underwater applications or in wash-down applications
  • Compensation of misalignment errors
  • Easy installation and replacement of liner
  • Dimensions compatible with standard ball bearings
  • Vibration dampening
  • No gaskets or scrapers necessary
  • Secure the bearing with set screws (not included in delivery)
Construction tips for drylin® linear plain bearings:
The mentioned values for "Fmax." relate to the performance of the iglidur® liners made from high-performance plastics and cannot be used as the only selection tool for the calculation of an application. The maximum carrying capacity of the entire bearing system depends on the geometry, housing shape, the housing material, the connection including the screws used and requires a separate inspection.
For a detailed design, please use our drylin® expert: Système d'expertise drylin®

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.