igusigus-icon-cart(0)

iglidur® RW370, palier cylindrique, mm

Respect de la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545 HL3, R22/R23
iglidur® RW370, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® RW370, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® RW370, palier cylindrique, mm
iglidur® RW370, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: RW370SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® RW370
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajuster les dimensions
  • Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Respect de la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Matériau retardateur de flamme
  • Résistance à l'usure élevée
  • Faible coefficient de frottement
  • Sans graisse et sans entretien
Prix total:

plus TVA et port

loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® RW370 | Résistant à l'usure pour les applications ferroviaires
 
Le premier matériau iglidur® à respecter la nouvelle norme européenne en matière de protection incendie dans les véhicules sur rails convient à de nombreuses applications exposées à l'usure dans la technique ferroviaire en raison de ses propriétés très complètes.
 
Domaines d'applications types
 
Furniture/Industrial design
Public transport engineering

 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir
  • Pour les applications de technique ferroviaire qui doivent respecter la norme DIN EN 45545
  • Si une résistance à l'usure élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Faible absorption d'humidité
Dans quel cas ne pas le choisir
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24