Le nombre de passagers dans les transports en commun publics ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. Les chiffres de l'association professionnelle des entreprises de transport allemandes le confirment. De bonnes nouvelles pour ce secteur industriel mais qui constituent aussi une plus grande charge du réseau ferré, des trains, des tramways et du matériel. Ceux-ci exigent par conséquent des composants à longue durée de vie capables de faire face à ces sollicitations accrues tout en devant aussi respecter les normes de protection incendie comme EN 45545 ou NFPA 130 , qui sont sévères.
Et si ces composants pouvaient réduire les besoins en entretien et les coûts, ou rendre superflu un graissage régulier ? Impossible ? Non ! C'est possible avec les plastiques en mouvement igus, qui simplifient des applications très variées où il y a un quelconque mouvement, dans les tramways et les trains par exemple.
Améliorer la technicité, baisser les coûts , par exemple avec des chaînes porte-câbles pour les espaces de montage réduits. Elles sont très plates, ont un petit rayon de courbure et leurs coûts sont de 30% inférieurs à ceux du modèle précédent.
Vous trouverez de plus amples informations sur ces nouveautés sur notre stand d'une superficie de 400 m2. Vous pouvez faire la visite virtuelle seul(e), ou en compagnie d'un de nos spécialistes. Prenez maintenant rendez-vous pour une visite virtuelle guidée avec conseil personnalisé :
▲ Améliorer la technicité
Durée de vie en milieu sale jusqu'à 8 fois plus élevée qu'avec un roulement à billes
Pas de coûts liés aux temps d'entretien ou d'arrêt
Jusqu'à 25 % d'économies en changeant simplement le palier
▲ Améliorer la technicité
Cotes de raccordement identiques à celles des vis à billes courantes
Disponible en version heavy duty avec plaque en métal
Produit économique optimisé grâce au moulage par injection
Forme variable pour toutes les vis de Ø 14/16 et 18/20
▲ Améliorer la technicité
Boîtier métallique, donc force de rupture 5 fois supérieure à celle de l'igumid G
A partir de l'unité, pas de frais de moule pour les tailles standards igus
Délai de livraison court
Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ?Accéder à l'aperçu des nouveautés et au stand virtuel
La boîte d'échantillons contient des ébauches iglidur, une vis dryspin, des paliers lisses iglidur, une rotule auto-alignante igubal, des câbles chainflex et une chaîne porte-câbles.
La boîte d'échantillons pour le transport des marchandises contient différents paliers lisses iglidur, une rotule auto-alignante igubal, une rondelle iglidur ainsi que des ébauches iglidur.
Respect de la norme européenne en matière de protection incendie DIN EN 45545
Matériau retardateur de flamme
Résistance à l'usure élevée
Faible coefficient de frottement
Sans graissage supplémentaire
Sans entretien
L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. C'est la raison pour laquelle la durée de vie des produits peut être indiquée avec précision.
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24