palier lisse - mise en place et tolérances

Montage de paliers lisses en plastique

Emmanchement des paliers

Ce que vous trouverez ici

iglidur palier lisse dans un logement

Quelle tolérance pour l'alésage de réception ?

iglidur palier lisse dans un logement

Montage des appuis en fibre composite igutex


Livre blanc : tolérances, montage, mesure

Avant-première livre blanc
  • Conception des tolérances pour définir le bon jeu du palier
  • Méthodes de mesure et conseils pour la mesure des paliers lisses polymères
  • Tolérances de montage et mesures destinées à faciliter le montage
  • Méthodes de montage paliers lisses en polymère

Différentes méthodes d’emmanchement

Hydrauliques ou mécaniques

Sans presse

montage automatique

igutex palier lisse après rétrécissement

Rétrécissement


Mesure du diamètre intérieur d’un palier lisse emmanché
Mesure du diamètre intérieur d’un palier lisse emmanché

Tolérances recommandées


Position des niveaux de mesure

Vérifier le logement du palier

  • Le côté calibré du mandrin doit traverser facilement le palier une fois qu’il a été enfoncé dans le trou
  • Lors du contrôle au vérificateur d’alésage, le diamètre intérieur des palier aux niveaux de mesure doit être dans les tolérances spécifiées en moyenne (voir graphique ci-contre)

Coller le palier lisse

Les colles recommandées :

Important : bien préparer

  • les surfaces à coller Nettoyer les surfaces à coller de toute saleté, rouille et autres substances
  • étrangères. Rendre les surfaces légèrement rugueuses en les
  • ponçant. Dégraisser soigneusement les surfaces à coller, par exemple avec de l'alcool, un diluant nitro ou de l'acétone. Laisser
  • ensuite bien sécher les endroits à coller.

Directives pour l’usinage

ProcéduresTournagePerçageFraisage
Matériau de coupeSSSSSS
Avance [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5jusqu'à 0,5
Angle de dégagement5 ... 1510 ... 12
Angle de serrage0 ... 103 ... 5
Vitesse de coupe [m/min]200 ... 50050 ... 100 jusqu’à 1 000

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique