Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Méthode de vérification igus® et consignes de conception

Consigne de conception pour paliers linéaires DryLin® R

Les valeurs indiquées pour "Fmax." se réfèrent à la performance des films lisses en polymères hautes performances iglidur® et ne sauraient être utilisées comme seuls critères pour le calcul d´une application. La charge maximale du système à palier dépend de la position de montage, de la forme du boîtier, de son matériau, de la fixation (y compris vis utilisées) et exige un contrôle à part. Pour la conception d´ensemble de votre application, veuillez utiliser notre logiciel de conception en ligne "système d´expertise drylin®".

Méthode de vérification igus® pour la détermination de la tolérance des douilles drylin®

Pour qu'une douille drylin® fonctionne bien, elle doit être utilisée avec un jeu minimum défini (jeu du Palier). Le contrôle de qualité de cet article est effectuée à l'aide d'un mandrin calibré. Pour cela, le mandrin calibré est soumis à une charge définie lors de la vérification du palier.
Référence Force appliquée
[N]
Øi. Alésage
de vérification
d.i. min
(pige passe)
d.i. max.
(pige ne passe pas)
 
JUM-01/02-10 0,981 12,000 mm 10,030 mm 10,070 mm
JUM-01/02-12 1,373 14,000 mm 12,030 mm 12,070 mm
JUM-01/02-16 1,864 18,000 mm 16,030 mm 16,070 mm
JUM-01/02-20 2,649 23,000 mm 20,030 mm 20,070 mm
JUM-01/02-25 3,729 28,000 mm 25,030 mm 25,070 mm
JUM-01/02-30 4,807 34,000 mm 30,040 mm 30,09 mm
JUM-01/02-40 7,063 44,000 mm 40,040 mm 40,09 mm
JUM-01/02-50 9,810 55,000 mm 50,050 mm 50,100 mm
 
JUI-01-06 0,981 0,4684 pouces 0,3768 pouces 0,3776 pouces
JUI-01-08 1,373 0,5934 pouces 0,5016 pouces 0,5024 pouces
JUI-01-10 1,864 0,7184 pouces 0,6268 pouces 0,6276 pouces
JUI-01-12 2,649 0,8747 pouces 0,7516 pouces 0,7524 pouces
JUI-01-16 3,729 1,1247 pouces 1,0016 pouces 1,0024 pouces
JUI-01-20 4,807 1,4058 pouces 1,2520 pouces 1,2531 pouces
JUI-01-24 7,063 1,6558 pouces 1,5020 pouces 1,5031 pouces
JUI-01-32 9,810 2,1870 pouces 2,0024 pouces 2,0039 pouces
 
RJM-01-08 0,981 16,000 mm 8,025 mm 8,061 mm
RJM-01-10 0,981 19,000 mm 10,025 mm 10,061 mm
RJM-01-12 1,373 22,000 mm 12,032 mm 12,075 mm
RJM-01-16 1,864 26,000 mm 16,032 mm 16,075 mm
RJM-01-20 2,649 32,000 mm 20,040 mm 20,092 mm
RJM-01-25 3,729 40,000 mm 25,040 mm 25,092 mm
RJM-01-30 4,807 47,000 mm 30,040 mm 30,092 mm
RJM-01-40 7,063 62,000 mm 40,050 mm 40,112 mm
 
RJI-01-06 0,981 0,6250 pouces 0,3762 pouces 0,3776 pouces
RJI-01-08 1,373 0,8750 pouces 0,5013 pouces 0,5030 pouces
RJI-01-10 1,864 1,1250 pouces 0,6265 pouces 0,6282 pouces
RJI-01-12 2,649 1,2500 pouces 0,7516 pouces 0,7536 pouces
RJI-01-16 3,729 1,5625 pouces 1,0035 pouces 1,0056 pouces
RJI-01-20 4,807 2,0000 pouces 1,2520 pouces 1,2544 pouces
RJI-01-24 7,063 2,3750 pouces 1,5020 pouces 1,5044 pouces
RJI-01-32 9,810 3,0000 pouces 2,0024 pouces 2,0053 pouces
 
RJ260(U)M-02-12 1,373 19,000 mm 12,032 mm 12,084 mm
RJ260(U)M-02-16 1,864 24,000 mm 16,032 mm 16,084 mm
RJ260(U)M-02-20 2,649 28,000 mm 20,040 mm 20,100 mm
RJ260(U)M-02-25 3,729 35,000 mm 25,040 mm 25,100 mm
 
XUMO-01-10 0,981 12,000 mm 9,98 mm 10,02 mm
XUMO-01-12 1,373 14,000 mm 12,02 mm 12,06 mm
XUMO-01-16 1,864 18,000 mm 16,02 mm 16,06 mm
XUMO-01-20 2,649 23,000 mm 20,03 mm 20,07 mm
XUMO-01-25 3,729 28,000 mm 24,97 mm 25,01 mm
XUMO-01-30 4,807 34,000 mm 29,96 mm 30,01 mm
XUMO-01-40 7,063 44,000 mm 40,00 mm 40,05 mm
Explication:
Le matériau iglidur® X a une rigidité plus élevée que celle de l´iglidur® J. De ce fait, le rapport entre la force de test et le diamètre LD change en fonction du diamètre. Les pièces sont conçues de manière à ce que le jeu sous charge entre les paliers en iglidur® X et ceux en iglidur® J reste si possible identique. De ce fait, l´utilisation des films lisses en iglidur® X peut entraîner des forces de déplacement plus élevées à l´état neuf et sans charge sur un arbre tolérancé h.
 
Lors de l'utilisation d'un Palier Lisse (JUM / RJM par exemple) associé à un adaptateur / boîtier (RJUM, OJUM, RGA par exemple), la tolérance de fabrication de l'alésage (H7 en règle générale) vient s'ajouter au jeu minimum listé ci-dessus. La somme de ces deux valeurs représente alors la tolérance maxi possible du Palier. Les Paliers Lisses de la gamme "norme japonaise" (JUJ) sont vérifiés selon les mêmes critères que les Paliers Lisses JUM.
 
De surcroît, la tolérance de l´arbre joue également sur le jeu effectif du palier. La dimension de l´arbre inférieure à la cote prescrite doit aussi être ajoutée le cas échéant.
 
Fmax dynamique :
Les valeurs maximales découlent de la surface projetée du palier et d´une pression de surface de 5 MPa.
 
Fmax statique :
Les valeurs maximales découlent de la surface projetée du palier et d´une pression de surface de 35 Mpa.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.