Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

drylin® T - Conception latérale du système, 1 rail et 2 chariots ou 2 rails et 4 chariots

2ère étape :

Vérification de la présence dans la fourchette admissible des distances des forces appliquées (cf. Distances maxi admissibles).

Distances maxi admissibles :

Variante : 1 rail, 2 chariots
Variante : 2 rails, 4 chariots
sy + sz < 2 wx - Y0
ay + az < 2 wx - Y0

3ère étape :

Calcul de la force motrice nécessaire

Deux calculs doivent être effectués :
La force motrice Fa correspond la valeur maxi calculée :



4ère étape :

Calcul de la charge maxi du Palier

4.1

Charge maxi du Palier dans l'axe y

4.2

Charge maxi du Palier dans l'axe z
A = point d´origine
B = palier fixe
C = palier flottant


Variables des calculs :

Fa: force motrice [N]
Fs: force due à la masse [N]
Fy, Fz: charge du Palier dans l'axe y ou z [N]
sx, sy, sz: distance de la force due à la masse
dans les axes x, y ou z
[mm]
ay, az: distance de la force motrice
dans l'axe y ou z
[mm]
wx: écart entre les chariots sur un rail [mm]
LX: constante inhérente à la taille [mm]
Zm: constante inhérente à la taille [mm]
Y0: constante inhérente à la taille [mm]
b: écart entre les rails de guidage [mm]
µ: coefficient de frottement,
µ = 0 pour les charges statiques,
µ = 0,2 pour les charges dynamiques
 
ZW: nombre de chariots par rail  


Valeurs constantes :

Référence LX ZM Y0
  [mm] [mm] [mm]
TW-01-15 29 16 11,5
TW-01-20 35 23 15,0
TW-01-25 41 25 19,0
TW-01-30 49 29 21,5


Coefficients :

  1 rail,
2 chariots
2 rails,
3-4 chariots
K1 |(ay+Y0)/Wx| |(ay+Y0)/Wx|
K2 (sy+Y0)/Wx (sy+Y0)/Wx
K3 |az/Wx| |az/Wx|
K4 |sx/Wx| |sx/Wx|
K5 |sz/Wx| |sz/Wx|
K6 |(sy+Y0)/Zm| |(sy+Y0)/b|
K7 |sz/Zm| |(sz/b)-0,5|

5ère étape :

Vérification de la charge maxi du Palier le plus sollicité avec la charge calculée à la 4ème étape

Charge maxi admissible :

Référence Fymax., Fzmax.
[N]
TW-01-15 2000
TW-01-20 3700
TW-01-25 5000
TW-01-30 7000

6ère étape :

Détermination de la vitesse maxi admissible pour la charge résultant de l'étape n°4
Diagramme de détermination de la vitesse maximale admissible pour la charge calculée.
X = charge centrée du palier [N]
Y = vitesse moyenne admissible [m/s]


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.