Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Dans plus de 590 applications, nos clients sont parvenus à améliorer le niveau technique tout en réduisant les coûts.
Quelques exemples :

La course la plus longue du monde - finis les arrêts dus aux pannes

The longest travel with plastic energy chain  

Maintenant, les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles contribuent très nettement à la fiabilité, les temps d´arrêt de l´installation dus par exemple aux ruptures de câbles étant réduits à zéro.

Des câbles résistant à la chaleur, au soleil, à la pluie et à la neige

LED screen  

Les câbles d´un concurrent auparavant utilisés posaient problème. Depuis qu´il a été équipé de câbles chainflex® résistant aux températures élevées, cet écran géant à DEL installé à Dallas fonctionne par tous les temps.

Environnement rude, vitesse élevée

Special machine construction  

Les Chaînes Porte-Câbles font preuve d´une grande fiabilité, même dans ce centre d´usinage grande vitesse fonctionnant dans un environnement particulièrement agressif.

Coûts réduits, disponibi-
lité des machines accrue

Secteur des boissons  

Les Paliers Lisses iglidur® ont une longue durée de vie, ils n´exigent aucune lubrification et coûtent une fraction du prix des paliers conventionnels. Résultat : des coûts réduits de 90%.

Des coûts annuels en baisse de plus de 10.000 euros

Fully automatic tire fitting lines  

Les paliers auparavant utilisés se bloquaient et les arbres posaient problème. Les paliers appliques autolubrifiants igubal® qui les ont remplacé fonctionnent depuis mars 2007 sans la moindre panne. Ils ont permis d´économiser 2.440 euros en réparations et 8.400 euros en temps d´arrêt des machines par an.

Fonctionnement sans problème, finis les arbres endommagés

Centre de fraisage de tubes en béton  

L´encrassement des roulements à billes se soldait par un blocage des billes et donc par une destruction des arbres. Cette fraiseuse à béton n´a pas posé le moindre problème en plus de trois ans, dans des conditions extrêmement difficiles.

Recherche

Vous recherchez des exemples d'applications éprouvés provenant d'un secteur précis ?
Vous avez la possibilité d'effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et les trier selon vos critères.

Secteur d'activité:
Exemples d'applications :


Système de manipulation

Robot de manipulation pour plaques à semi-conducteurs. Approvisionnement flexible en énergie dans une application salle blanche.

Système de manipulation    

Réflecteurs UV

Des réflecteurs à UV inchangés depuis 10 ans ont été repensés et certans détails améliorés. Des paliers appliques en iglidur® Z y réduisent les coûts et les besoins en entretien.

Réflecteurs UV    

Système de tracker photovoltaïque

Vent, sable et soleil : Paliers lisses polymères dans la technique solaire

Système de tracker photovoltaïque    

Photovoltaics

Dust, sand, heat and rain: Energy chain for the solar technology for multiaxial movements in a photovoltaic plant.

Photovoltaics    

Highly energy efficient water pump for developing countries

Long-lasting and cost-effective

Highly energy efficient water pump for developing countries    

Cleaning robot

Light and clean

Cleaning robot    

Solar powered mobile robotic vehicle

This vector contribution concerns a completely surprising use for an e-chain®.

Solar powered mobile robotic vehicle    

Solar vehicle

The use of chainflex® cables achieved an increase in efficiency in this solar vehicle

Solar vehicle    

Test rig for solar systems

This test rig was able to be built thanks to the use of igus® e-chains®.

Test rig for solar systems    

Photovoltaic tracking system

Automatically aligning the photovoltaic tracking systems to the position of the sun with the aid of lubricant-free plastic plain bearings produces a particularly high efficiency.

Photovoltaic tracking system    

Energie solaire sur un voilier

Les câbles d'alimentation de la pile solaire ont été montés dans une chaîne porte-câbles E2 micro afin d'être protégés des éléments.

Energie solaire sur un voilier    

Solar silicon growth equipment

Previously, metal bearings and linear guides were used, which rusted quickly and therefore required frequent maintenance.

Solar silicon growth equipment    

Solar cleaning robot

For solar systems to retain their entire performance capacity, they have to be cleaned at regular intervals, particularly in sandy regions.

Solar cleaning robot    

Parabolic mirrors

This solar thermal power plant also obtains energy from the rays of the sun, without fossil fuels.

Parabolic mirrors    

Solar aircraft

The prototype of the „Sunseeker Duo“ solar plane is the world‘s first solar-powered two-seater.

Solar aircraft    

Hybrid solar system

This solar system can be installed either on its own or in combination with a wind turbine.

Hybrid solar system    

Solar plant

This solar system can be installed either on its own or in combination with a wind turbine.

Solar plant    

Solar technology

Lubricant and maintenance-free drylin® lead screw units for solar technology.

Solar technology    

Swimming pool cover

Despite high installation costs, the solution with ball bearings and shrink tubing never achieved a proper sealing. The problem could be solved thanks to igubal® flange bearings.

Swimming pool cover    

Solar vehicle

This solar car is a real lightweight.

Solar vehicle    
Aperçu des applications

J'ai le projet suivant – la question suivante – le souhait suivant

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer