Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Dans plus de 590 applications, nos clients sont parvenus à améliorer le niveau technique tout en réduisant les coûts.
Quelques exemples :

La course la plus longue du monde - finis les arrêts dus aux pannes

The longest travel with plastic energy chain  

Maintenant, les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles contribuent très nettement à la fiabilité, les temps d´arrêt de l´installation dus par exemple aux ruptures de câbles étant réduits à zéro.

Des câbles résistant à la chaleur, au soleil, à la pluie et à la neige

LED screen  

Les câbles d´un concurrent auparavant utilisés posaient problème. Depuis qu´il a été équipé de câbles chainflex® résistant aux températures élevées, cet écran géant à DEL installé à Dallas fonctionne par tous les temps.

Environnement rude, vitesse élevée

Special machine construction  

Les Chaînes Porte-Câbles font preuve d´une grande fiabilité, même dans ce centre d´usinage grande vitesse fonctionnant dans un environnement particulièrement agressif.

Coûts réduits, disponibi-
lité des machines accrue

Secteur des boissons  

Les Paliers Lisses iglidur® ont une longue durée de vie, ils n´exigent aucune lubrification et coûtent une fraction du prix des paliers conventionnels. Résultat : des coûts réduits de 90%.

Des coûts annuels en baisse de plus de 10.000 euros

Fully automatic tire fitting lines  

Les paliers auparavant utilisés se bloquaient et les arbres posaient problème. Les paliers appliques autolubrifiants igubal® qui les ont remplacé fonctionnent depuis mars 2007 sans la moindre panne. Ils ont permis d´économiser 2.440 euros en réparations et 8.400 euros en temps d´arrêt des machines par an.

Fonctionnement sans problème, finis les arbres endommagés

Centre de fraisage de tubes en béton  

L´encrassement des roulements à billes se soldait par un blocage des billes et donc par une destruction des arbres. Cette fraiseuse à béton n´a pas posé le moindre problème en plus de trois ans, dans des conditions extrêmement difficiles.

Recherche

Vous recherchez des exemples d'applications éprouvés provenant d'un secteur précis ?
Vous avez la possibilité d'effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et les trier selon vos critères.

Secteur d'activité:
Exemples d'applications :


Applications avec grues de transbordement de marchandises en vrac

Applications igus® et références pour des grues dans le covoyage du vrac

Applications avec grues de transbordement de marchandises en vrac    

chargeur portuaire

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

chargeur portuaire    

grue portuaire

Système E4/4, mouvement circulaire

grue portuaire    

Chargeur de bateaux

Chaîne Porte-Câbles sur le chargeur du porte de Wismar, sur la Baltique

Chargeur de bateaux    

Ponts de halls

La construction compliquée du toit des thermes de Bad Wörishofen illustre bien l'utilisation de Chaînes Porte-Câbles dans des constructions spéciales

Ponts de halls    

Mouvement de grue

Crane travels up to 500 m with energy chain systems and cables from igus®.

Mouvement de grue    

construction de grues

Transmission efficace de l'énergie dans la construction de grues

construction de grues    

construction de grues

Système de Chaînes Porte-Câbles à l'oeuvre depuis 12 ans dans un milieu difficile

construction de grues    

construction de grues

Chaîne Porte-Câbles avec goulotte de guidage en aluminium pour la construction de grues

construction de grues    

Coal-fired power plant

e-chain system® for a coal unloader. Operating since three years without any problem.

Coal-fired power plant    

Steel works

Extremely difficult conditions: Dirt and dust, heavy filling, long travel and high temperatures. The system functions since 2003.

Steel works    

Equipement de déchargement de navires

Utilisation de systèmes de chaînes porte-câbles dans un équipement de déchargement de navires

Equipement de déchargement de navires    

Shipyard crane

Energy supply systems for shipyard cranes successfully in operation since six years.

Shipyard crane    

Two-girder bridge crane

With the perfectly fitting energy supplysystem for this crane system, the overalldimension for the installation was considerablyreduced.

Two-girder bridge crane    

Assembly crane

This crane in a truck assembly plant is used to unload andtransport the individual vehicle chassis at the beginning of the assembly process.

Assembly crane    

Grues pour bateaux

Paliers lisses polymères iglidur® dans des grues utilisées dans les ports de plaisance commerciaux et privés ainsi que par des propriétaires de bateaux afin de sortir les bateaux de l´eau.

Grues pour bateaux    

Maintenance-free operation for 8 years

The energy chain employed in 2000 runs smoothly.

Maintenance-free operation for 8 years    

Poste de déchargement de métal brut/ferraille

Solution quasiment sans entretien dans un poste de déchargement de métal brut et de ferraille grâce au système de guidage de l'énergie avec des produits en polymères igus®.

Poste de déchargement de métal brut/ferraille    

Roof sliding door for entering crane cabin

Saves costs and better

Roof sliding door for entering crane cabin    

Indoor crane

Pre-assembled energy supply systems for customized indoor cranes.

Indoor crane    

Applications grues Goliath

Applications et références igus® avec grues Goliath

Applications grues Goliath    

Applications soumises à des sollicitations extrêmes

Exemples d´utilisation de chaînes porte-câbles igus® dans des grues.

Applications soumises à des sollicitations extrêmes    

Crane sensor

These sensors are used to prevent the blocks on the individual cranes from moving.

Crane sensor    

Ponts roulants à l'intérieur et à l'extérieur

Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.

Ponts roulants à l'intérieur et à l'extérieur    

Ship-to-shore-crane

This ship-to-shore crane can not only lift the container and set it down again, the whole crane girder can be moved vertically

Ship-to-shore-crane    

Ship-to-shore-crane

The replacement of the old roller e-chain system® by an igus® P4 e-chain® resulted in several advantages.

Ship-to-shore-crane    

Fully automatic indoor crane

In halls in particular, every little bit of space often counts.

Fully automatic indoor crane    

Grue pour le travail du métal

Les chaînes porte-câbles igus® peuvent vraiment faire étalage de leurs atouts sur ce pont roulant.

Grue pour le travail du métal    

Crane applications

In this case, two different crane applications have been realised using the igus® energy chain series 5050 from the E4/4 range

Crane applications    

Crane in sawmill

This crane is to be used in a sawmill to transport up to 8 cubic metres of wood chips at once.

Crane in sawmill    

Pont dans une fonderie

Ces trois ponts sont utilisés pour le transport de récipients contenant du métal en fusion dans une fonderie.

Pont dans une fonderie    

Ship-to-shore-crane

A special challenge when designing this crane was noise reduction, because the harbour is in the direct vicinity of a residential area.

Ship-to-shore-crane    

Coal tipper

Only six weeks' service life with competitor's product. No downtime after six months with igus®.

Coal tipper    

Elevator crane

Competitor's chains broke down regularly, igus® chains worked without downtimes.

Elevator crane    

E4/00 avec nouvelle largeur interne

La gamme de Gaines Porte-Câbles à succès E4/00 d´une hauteur interne de 108 mm, maintenant disponible avec une nouvelle largeur interne de 500 mm.

E4/00 avec nouvelle largeur interne    

Hall crane equipment

This energy supply saves space by avoiding the trough.

Hall crane equipment    

Hall cranes

Reliable energy supply for crane and gantry travel in waste sorting operations.

Hall cranes    

Crane

There was no standard solution available to developers who wished to route their supply cables over a length of 15 metres in their crane.

Crane    

Process crane

In this process crane there was a number of required cables and less space available.

Process crane    

Hydraulic crane

It was very complicated to install or replace hydraulic hoses at this crane.

Hydraulic crane    

Crane

This crane transports billets with the help of a magnet traverse in a steelwork.

Crane    

Crane crab

This crane crab runs on a reconditioned crane girder.

Crane crab    

Container cranes at the CTA

Energy and signal supply to the container cranes at the HHLA Container Terminal Altenwerder - twelve trouble-free years

Container cranes at the CTA    

Hot dip galvanising

Energy chain and plastic trough made from chemically-resistant plastic from igus® have been successfully in operation at a hot dip galvanising plant for years.

Hot dip galvanising    
Aperçu des applications

J'ai le projet suivant – la question suivante – le souhait suivant

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer