Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Dans plus de 590 applications, nos clients sont parvenus à améliorer le niveau technique tout en réduisant les coûts.
Quelques exemples :

La course la plus longue du monde : finis les arrêts dus aux pannes

la course la plus longue du monde  

Maintenant, les systèmes de chaînes porte-câbles contribuent très nettement à la fiabilité, les temps d´arrêt de l´installation dus par exemple aux ruptures de câbles étant réduits à zéro.

Des câbles résistant à la chaleur, au soleil, à la pluie et à la neige

câbles résistants  

Les câbles d´un concurrent auparavant utilisés posaient problème. Depuis qu´il a été équipé de câbles chainflex® résistant aux températures élevées, cet écran géant à DEL installé à Dallas fonctionne par tous les temps.

Environnement rude, vitesse élevée

environnement rude à vitesse élevée  

Les chaînes porte-câbles font preuve d´une grande fiabilité, même dans ce centre d´usinage grande vitesse fonctionnant dans un environnement particulièrement agressif.

Coûts réduits, disponibilité des machines accrue

coûts réduits  

Les paliers lisses iglidur® ont une longue durée de vie, ils n'exigent aucune lubrification et coûtent une fraction du prix des paliers conventionnels. Résultat : des coûts réduits de 90%.

Des coûts annuels en baisse de plus de 10.000 euros

des coûts annuels en baisse  

Les paliers auparavant utilisés se bloquaient et les arbres posaient problème. Les paliers appliques autolubrifiants igubal® qui les ont remplacé fonctionnent depuis mars 2007 sans la moindre panne. Ils ont permis d´économiser 2.440 euros en réparations et 8.400 euros en temps d´arrêt des machines par an.

Fonctionnement sans problème, finis les arbres endommagés

fonctionnement sans problème  

L´encrassement des roulements à billes se soldait par un blocage des billes et donc par une destruction des arbres. Cette fraiseuse à béton n´a pas posé le moindre problème en plus de trois ans, dans des conditions extrêmement difficiles.

Recherche

Vous recherchez des exemples d'applications éprouvés provenant d'un secteur précis ?
Vous avez la possibilité d'effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et les trier selon vos critères.

Secteur d'activité:
Exemples d'applications :


Imprimante 3D : faible poids et faible niveau sonore

Technique linéaire drylin® dans l´imprimante 3D Cobot. Légère, silencieuse et entièrement sans graisse.

Imprimante 3D : faible poids et faible niveau sonore    

Machine d'impression 3D

Cet imprimante 3D est économique et très facile à installer

Machine d'impression 3D    

3D Printing machine

This idea could significantly reduce the purchasing price of 3D printers for private use.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer works fast, quietly and precisely.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer enables the fast creation of polymer prototypes.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer prints reliably and precisely.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer was constructed with almost no ready-made components.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer can be folded.

3D Printing machine    

3D Printing machine

With this 3D printer, the working area is moved using a lifting mechanism.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer runs quietly and precisely.

3D Printing machine    

Imprimante 3D (page en anglais)

Le manus de bronze 2015 a été attribué à une imprimante 3D laser qui imprime des pièces métalliques en titane, aluminium, acier et même en or.

Imprimante 3D (page en anglais)    

Imprimante 3D : prêt pour le montage

Un fabricant d´imprimantes 3D fait appel à une solution prête à être montée : La technologie 3D offre des possibilités fascinantes, tant pour le prototypage rapide que pour la production de masse.

Imprimante 3D : prêt pour le montage    

3D print

This 3D printer is primarily intended for educational institutions and impresses with its attractive design.

3D print    

House Construction 2.0: The house from the 3D printer

A house made by a 3D printer? This is no longer a dream. The façade of the Dutch "Europe Building" in the Amsterdam Marine Quarter was partly built in this way.

House Construction 2.0: The house from the 3D printer    

Linear guide
components for 3D printers

fabmaker relies on proven linear guide components for 3D printers.

Linear guide  components for 3D printers    
Aperçu des applications

J'ai le projet suivant – la question suivante – le souhait suivant

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer