Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Une recherche dans plus de 590 applications

Vous recherchez des exemples d´applications avec un produit donné et qui ont fait leurs preuves dans la pratique ?
Vous avez ici accès à des applications réalisées et vous pouvez affiner la recherche en fonction de vos critères.

Gamme de produits:
Système de Chaînes Porte-Câbles:


application autoportante

application autoportante "sur chant" - stabilité accrue grâce au "système de retenue"

application autoportante    

chargeur portuaire

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

chargeur portuaire    

montage debout

accélérations élevées même en montage "debout"

montage debout    

courses de plus

idéal pour les courses longues

courses de plus    

grue portuaire

Système E4/4, mouvement circulaire

grue portuaire    

Chargeur de bateaux

Chaîne Porte-Câbles sur le chargeur du porte de Wismar, sur la Baltique

Chargeur de bateaux    

secteur automobile

Système E4/4, tourné sur 90° dans le secteur automobile

secteur automobile    

permettent de réaliser

Hauteurs de levage de plus de 20 m avec le Système E4/4

permettent de réaliser    

Equipement de fête foraine

Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour un équipement de fête foraine.

Equipement de fête foraine    

Secteur du bois

Chaînes Porte-Câbles igus® entièrement confectionnées pour le travail du bois.

Secteur du bois    

Machining center

The ready-to-install assembled energy supply system is perfectly aligned to the high demands of the machine tool industry.

Machining center    

Tile factories

Extreme stressing from tile dus in the building material industry.

Tile factories    

Lignite quarrying

The wagon makes a 180° turn and empties into the coal bunker. The energy chain secures the energy supply of the rotating device.

Lignite quarrying    

Secteur off-shore

Equipement de manipulation de tubes avec une chaîne porte-câbles en polymères igus®. La chaîne porte-câbles procure une grande stabilité et une grande fiabilité à cette opération.

Secteur off-shore    

Composting plant

Heat, abrasive dirt, high atmospheric moisture: These are only some of the ambient conditions in a composting plant.

Composting plant    

Chrysalis

For the equipment made for the film "Chrysalis", only high quality materials were used.

 Chrysalis    

Turbine marémotrice OpenHydro

Une chaîne porte-câbles en polymères rend superflu tout entretien en pleine mer ; une chaîne conventionnelle en métal ne répondrait pas aux critères techniques, climatiques et mécaniques combinés.

Turbine marémotrice OpenHydro    

Handling system ”roboLoop“

The ”roboLoop“ system itself offers manyways to optimise the fabrication sequences.

Handling system ”roboLoop“    

Adhesive resin system

In the case of this adhesive resin system, a lifting platform moves upwardto a height three or four times a day to empty barrels with a volume ofapprox. 200 litres.

Adhesive resin system    

Spray-painting robot

In this application in a painting robot, the ATEX properties of the energy supply system are of primary importance.

Spray-painting robot    

Pallet changer

In the case of this application, the worksafety was increased by integrating theenergy supply system into the body of thepallet changer.

Pallet changer    

Palletising system

This energy chain in the palletising system of a dairy is subject toextreme load with more than 5,000 strokes a day.

Palletising system    

Piling and drilling rigs

The driven boring machine produces extremevibrations and heavy soiling duringthe work process.

Piling and drilling rigs    

Saw mill

Even sawdust does not constitute any problem for igus® e-chains®.

Saw mill    

Tunnel boring machine

This machine moves deeply through the earthand is used to drill tunnels using the excavationby mining technique.

Tunnel boring machine    

Dismantling tool

Flexible chainflex® CF9 control cables and various hoses in zig-zag application.

Dismantling tool    

Loading and unloading facility

Rigorous requirements imposed on the energy supply: Cycle times and narrow bend radii are a considerable strain on energy supply and lines.

Loading and unloading facility    

The longest travel with plastic energy chain

e-chain® travel of 615 m exceeds the longest so far in the port of Singapore.

The longest travel with plastic energy chain    

Poste de déchargement de métal brut/ferraille

Solution quasiment sans entretien dans un poste de déchargement de métal brut et de ferraille grâce au système de guidage de l'énergie avec des produits en polymères igus®.

Poste de déchargement de métal brut/ferraille    

Taconite mine

The next long distance with a plastic chain: 550 m.

Taconite mine    

Plastic e-chains® replace steel versions

After six months they used to be finished; finally no more failure thanks to plastic e-chains®.

Plastic e-chains® replace steel versions    

Sand blasting machine

Sandblasting machine for treating the surface of wind power tower sections.

Sand blasting machine    

Robot suspendu à bras articulé

Solution complète triflex® assurant simultanément plusieurs tâches sur un robot suspendu

Robot suspendu à bras articulé    

Indoor cranes

Pre-assembled energy supply systems for customized indoor cranes.

Indoor cranes    

Ponts roulants à l'intérieur et à l'extérieur

Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.

Ponts roulants à l'intérieur et à l'extérieur    

CNC machine

In this case, a simple trick solved a space problem: There were only 20 cm design height available, too low for a conventional solution with an energy chain.

CNC machine    

Plateforme élévatrice dans un hangar à avions

Les plateformes hydrauliques d'un hangar destiné à l'Airbus A380 à Singapour sont équipées de chaînes porte-câbles igus®.

Plateforme élévatrice dans un hangar à avions    

Chantier naval

Huit portiques commutés en série se déplacent sur une course totale de 180 m avec des chaîne porte-câbles en polymères.

Chantier naval    

Zinc electrolysis, bathing halls

The sulfur fumes generated by the electrolysis are highly corrosive and corrode the customer's system. igus® products withstand these extreme conditions.

Zinc electrolysis, bathing halls    

Coal excavator

Long travel distances and all-weather use for the energy-supply on a coal excavator.

Coal excavator    

Coal silo

Lower weight and space requirements than alternative solutions for conveying coal.

Coal silo    

Collision Avoidance
System]

These applications test systems that will make driving cars safer.

Collision Avoidance  System]    

Material treatment

This application prepares raw material for the subsequent production of screws and rivets.

Material treatment    

Coal transport system

The motors in this system need a large number of cables.

Coal transport system    

Helicopters

Lighter components for aviation applications by avoiding separators.

Helicopters    

Unloading station

Railway carriages are unloaded at this station in the Vanino coal-fired power station in Russia by means of a rotating drum structure.

Unloading station    

Transfer table

This transfer table in the English harbour town of Felixstowe ensures that railway engines are moved quickly to the correct one of eight tracks.

Transfer table    

Energy chain in open-air storage facility for alumina production

Design and installation of a roller energy chain for outdoor use on a bauxite stockpile - an environment with extremely harsh ambient conditions.

Energy chain in open-air storage facility for alumina production    

Container cranes at the CTA

Energy and signal supply to the container cranes at the HHLA Container Terminal Altenwerder - twelve trouble-free years

Container cranes at the CTA    

Hot dip galvanising

Energy chain and plastic trough made from chemically-resistant plastic from igus® have been successfully in operation at a hot dip galvanising plant for years.

Hot dip galvanising    
Aperçu des applications

J'ai tel projet - telle question - tel souhait

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer