Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Une recherche dans plus de 590 applications

Vous recherchez des exemples d´applications avec un produit donné et qui ont fait leurs preuves dans la pratique ?
Vous avez ici accès à des applications réalisées et vous pouvez affiner la recherche en fonction de vos critères.

Gamme de produits:
Système de Chaînes Porte-Câbles:


Noise-reduced series

Series ES4.80 from the igus® E4.1 range as a noise-reduced version in extension link design.

Noise-reduced series    

Travelling column milling machine

The bronze vector went to the advanced development of a travelling column milling machine.

Travelling column milling machine    

Traitement des eaux boueuses

Il est assuré par la plus grande chaîne porte-câbles en polymères du monde, la E4.350.

Traitement des eaux boueuses    

Machining center bridge work

The H4.56 series was preferred because of the higher unsupported length, the plastic crossbars and easier installation of competitor's product.

Machining center bridge work    

Coal tipper

Only six weeks' service life with competitor's product. No downtime after six months with igus®.

Coal tipper    

Spray-painting robot

e-chain® product replaces competitor's product because of constant downtimes. Our advantage: High lateral stability and higher service life.

Spray-painting robot    

Elevator crane

Competitor's chains broke down regularly, igus® chains worked without downtimes.

Elevator crane    

Textile printing machine

E4.1 application with 450 strokes per hour.

Textile printing machine    

Winding machine for cable

E4.1 application with partially unsupported lower run

Winding machine for cable    

Heavy load transporter

Rugged energy chains are technically and economically the first choice in the construction of an extendable heavy load transporter.

Heavy load transporter    

Bow chain

In customized special purpose machines for model- and mold-making, four different energy supply systems are used due to the high demands and low space requirement.

Bow chain    

Crash test facility

E4 energy chain system in a crash test carriage with an acceleration up to 784 m/s² and speed of 22 m/s.

Crash test facility    

Production line for fertilisers

Fewer malfunctions under aggressive environmental conditions at this fertilizer plant.

Production line for fertilisers    

Traitement de sédiments

Il s´agit de la chaîne porte-câbles en polymères la plus grande du monde.

Traitement de sédiments    

X-ray machine

This global innovation can be used to approach a patient in any desired position.

X-ray machine    

Postes de découpe plasma 3D

Les chaînes porte-câbles 3D peuvent se déplacer dans toutes les directions et permettent donc aux axes de pivoter en continu.

Postes de découpe plasma 3D    

Installation de traitement
des boues

Beaucoup moins lourde que des chaînes porte-câbles en acier comparables, la plus grande chaîne porte-câbles en polymères du monde déplace sans effort une masse de remplissage de plus de 100 kg par mètre.

Installation de traitement  des boues    

Large machining centres

Measuring system cable also transmits signals safely over large distances and thus ensures high machine availability.

Large machining centres    

Transporter

This vehicle was especially designed for the transport of windcraft wings.

Transporter    

Floodlight

No matter whether it‘s in the garden, on building sites or during a disaster operation: this compact floodlight will ensure sufficient illumination every time.

Floodlight    

High frequency welding apparatus

This high-frequency welding apparatus moves in a working area of 8 x 2,5 metres and rotates about 360 degrees.

High frequency welding apparatus    

Produit standard pour le génie mécanique ...

Elargissement de gamme pour le produit standard en génie mécanique. Nouvelles largeurs R4.1L et E4.1L

Produit standard pour le génie mécanique ...    

Guidage parallèle de gaines annelées ...

Guidage sûr de gaines annelées parallèlement à une chaîne porte-câbles

Guidage parallèle de gaines annelées ...    

Extrêmement large ... charge accrue ... étanche

Largeur de 2.000 mm et charge accrue de 50% pour la E4.48L

Extrêmement large ... charge accrue ... étanche    

Test de chaîne porte-câbles E4

Les câbles chainflex® ne présentent aucune trace d'usure même après 222.776 cycles

Test de chaîne porte-câbles E4    

Installation houlomotrice

La production d'énergie à partir de la force de l'eau offre une énorme potentiel pour l'avenir ...

Installation houlomotrice    

Gantry loader

Smooth-running e-chains® & pre-assembled cables from igus® are the perfect choice for the energy and signal supply system in this gantry loader by the Gehring Group.

Gantry loader    

Lifting platforms

readychain® harnessed energy chains from igus enable safe and precise working at a great height as well as faster maintenance.

Lifting platforms    
Aperçu des applications

J'ai tel projet - telle question - tel souhait

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer