DropWater est un distributeur de boissons d'un type nouveau qui remplit des récipients compostables de la boisson choisie par le client. L'eau pour le distributeur n'a pas besoin d'être transportée, celui-ci étant raccordé à un point d'eau sur place.
Un robot linéaire devant être alimenté en énergie et en données assure la fabrication et la distribution de la boisson. Malgré l'utilisation d'une chaîne porte-câbles, une défaillance des câbles est apparue sur le prototype. On y a constaté que les câbles se vrillaient lentement lors de chaque cycle et qu'ils étaient totalement vrillés au bout de >1 000 cycles.
Le second problème était lié au confectionnement. Pour ne pas devoir acheter, couper, modifier puis assembler chaque composant, l'entreprise avait besoin d'une solution qui lui permette de gagner du temps et de réduire les coûts de montage.
Le distributeur fonctionne sans le moindre problème depuis qu'il fait appel à un système de chaînes porte-câbles entièrement confectionné readychain avec la bonne division interne. L'entreprise a ainsi considérablement réduit le temps et les coûts liés au montage.