igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Part number: L350FM-0304-05
- Matériau: iglidur® L350
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Résistance à l'usure extrêmement élevée
- Jusqu'à 3,5 m/s en rotation
- Résistance aux températures jusqu'à +210 °C en continu
- Faible absorption d'humidité
- Bon rapport qualité-prix
Prix total: 2,79 EUR2,79 EUR / pièces
plus TVA et port
loading...
igus-icon-lieferzeit
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés
iglidur® L350 | Performances élevées et coûts réduits
L'iglidur® L350 a une durée de vie extrêmement longue. Mis au point pour d'excellentes valeurs de frottement et d'usure à partir de 1,5 m/s, ce matériau surpasse nettement les paliers lisses classiques en rotation rapide.
Domaines d'application type
Machine tools
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolérances et système de mesure
es cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l’humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais et plus le jeu devra être important.Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial dans le boîtier est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
L'iglidur® L350 a une durée de vie extrêmement longue. Mis au point pour d'excellentes valeurs de frottement et d'usure à partir de 1,5 m/s, ce matériau surpasse nettement les paliers lisses classiques en rotation rapide.
Domaines d'application type
Machine tools
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
es cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l’humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais et plus le jeu devra être important.Testing methods
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial dans le boîtier est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?