Contrairement aux systèmes à billes, le système de guidage linéaire drylin® se déplace sur des éléments glissants. Les tests effectués sur des années ont montré que les matériaux iglidur® J, J200 et X sont parfaits en termes d’usure et de frottement pour la plupart des applications linéaires. C'est pour cette raison, que les paliers linéaires drylin® sont équipés avec ces matériaux. Nos solutions de rails de guidages linéaires vous permettent de réduire l'usure sur vos équipements. Les systèmes de guidages linéaires drylin® ont été crées pour fonctionner à sec. Votre application est ainsi protégée de l'encrassement généré par la graisse et l'huile. Contrairement aux systèmes à billes, les caractéristiques de fonctionnement des guidages linéaires drylin® ne dépendent pas de la longueur de la course, elles n'imposent par ailleurs pas de contrainte concernant les courses minimum.
Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande. Information importante : Les prix mentionnés sur notre site sont en cours de modification et par conséquent, peuvent être modifiés à tout moment. Les prix sont garantis uniquement lorsque vous confirmez votre commande. Merci de votre compréhension.
Pour les urgences, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin d’essayer de trouver ensemble une solution.
Vous souhaitez réduire vos frais de maintenance et de renouvellement de votre parc de machines ? igus vous propose ses solutions innovantes de guidages linéaires drylin®. Grâce à ces systèmes de rails de guidages linéaires, vous pourrez prolonger la durée de vie de vos équipements et réduire vos coûts jusqu’à 40%. Notre priorité est de répondre à vos besoins professionnels grâce à notre gamme de produits issus de la technique linéaire drylin®.
Retrouvez tous les avantages de nos systèmes de guidagse linéaires pas chers
Grâce à plusieurs années de recherche, igus a mis au point une technique linéaire sans entretien appelée drylin®. Ce système de guidages linéaires vous permet de glisser plutôt que de rouler. Notre gamme drylin® comporte quatre familles de produits qui se caractérisent toutes par leur robustesse et leur résistance. Vous pourrez ainsi lutter efficacement contre les différentes agressions de l’environnement tout en réalisant votre activité professionnelle avec sérénité grâce à ces systèmes de guidages linéaires. Les différents avantages drylin® pour votre entreprise seront notamment: - Résistance à la saleté - Faible niveau sonore - Hygiène - Insensibilité à la corrosion
Le concentré d’innovation que représentent les guidagse linéaires drylin® est une valeur sûre sur laquelle vous pourrez vous appuyer dans votre production. Il s’adapte à de nombreux secteurs d’activités selon vos besoins.
Découvrez la gamme de guidages linéaires drylin®
Notre gamme de guidages linéaires motorisés se compose de différents types de produits. Vous pourrez retrouver nos guidages linéaires sur rails qui constituent les guidages linéaires classiques. Leur principal avantage correspond au fait qu'ils peuvent être utilisés dans à peu près tous les secteurs. Ce type de rails guidages linéaires existe aussi en version miniature pour plus de légéreté. Si vous souhaitez profiter d'un guidage linéaire qui répond parfaitement à vos attentes, vous pouvez aussi découvrir nos guidages linéaires compacts et modulables qui proposent des dizaines de variantes. Enfin, vous pouvez également retrouver nos douilles et boitiers linéaires.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24