Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Câble de commandes chainflex® CFSOFT2

  • Sollicitation: Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure: PVC
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant aux UV
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Classe chainflex®: 7.1.2.1
Description de produit
Câble de commandes chainflex® CFSOFT2
 
Domaines d'utilisation types :
  • Pour les sollicitations extrêmes et les tout petits rayons de courbure jusqu'à 5 x d, Code 7
  • Légère présence d'huiles, Code 2
  • Câble de structure très souple, pour les forces de rappel réduites
  • Convient particulièrement aux applications autoportantes courtes, très rapides, sur un petit rayon de courbure et dans un espace restreint, Code 1
  • Automates de placement de composants, portes automatiques, salles blanches, opérations de manutention très rapides
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles* 10 millions 15 millions 20 millions
Température,R miniR miniR mini
de/à [°C][facteur x d][facteur x d][facteur x d]
+5 / +156,87,58,5
+15 / +60567
+60 / +706,87,58,5
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Certifications et normes
Résistance aux UV
Moyenne Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) UL/CSA AWM
Cf. fiche technique pour les détails NFPA
Selon NFPA 79-2012 chapitre 12.9 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Code 2. Matériau de gaine extérieure comme CF5.10.07, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24