Changer de langue :
Pour vous faciliter le choix d’une câble, nous avons codifié tous les types de câbles chainflex® selon les critères « sollicitation, course, résistance aux huiles et torsion ». Plus le nombre est élevé, mieux est le câble.
Exemple : Vous êtes à la recherche d’une câble qui convient aux sollicitations mécaniques les plus élevés. La course doit aller jusqu’à 100 m en autoportance et en glissement. Le câble doit aussi être résistante aux huiles en vertu de la norme DIN EN 50363-10-2. Il n’a pas besoin d’être conçu spécialement pour les applications en torsion.
Vous procédez à la sélection suivante dans le tableau de codification :
Sollicitation : 6 Course : 5 Résistance aux huiles : 3 Torsion : 1
Cela se traduit maintenant par l’évaluation du câble, dans ce cas « Classe 6.5.3.1 », que vous pouvez également retrouver sur les pages produits respectives.
| Sollicitation | Course | Résistance aux huiles | Torsion |
|---|---|---|---|
| 1 à 7 | 1 à 6 | 1 à 4 | 1 à 4 |
| Sollicitation | basse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | élevée |
| Course | en autoportance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 m + | |
| Résistance aux huiles | aucune | 1 | 2 | 3 | 4 | élevée | |||
| Torsion | aucune | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1 à 7

1 à 6

1 à 4

1 à 4
En théorie, les codes suivants seraient possibles : « Code 1.1.1.1 » comme code le plus bas, « Code 7.6.4.4 » comme code le plus haut
Avec sa gamme de chainflex®, igus® propose depuis plus de 25 ans des câbles destinés aux mouvements constants dans les chaînes porte-câbles qui ont une spécialité :
fonctionner de manière fiable.
Pour que cela soit assuré, les câbles chainflex® utilisés dans toutes les applications de chaînes porte-câbles doivent répondre à des critères exigeants, comme par exemple avoir de tout petits rayons de courbure, répondre à un nombre de cycles élevés, convenir à des espaces de montage réduits, être résistants aux produits chimiques et répondre à des paramètres dynamiques.
igus® procède à des qualifications des câbles selon les normes igus® dans son propre laboratoire de tests. Ces normes de classification chainflex® comprennent des programmes expérimentaux qui aboutissent finalement à la « classe » igus®.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24