igusigus-icon-cart(0)

iglidur® V400, palier à collerette, mm

Pour arbres tendres, jusqu'à +200 °C
iglidur® V400, palier à collerette, mm
igus-icon-lupe
iglidur® V400, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® V400, palier à collerette, mm
iglidur® V400, palier à collerette, mm drawing
  • Part number: VFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® V400
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Pour arbres tendres, jusqu'à +200 °C
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure avec des arbres tendres et en présence de températures élevées jusqu'à +200°C
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Elasticité élevée
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® V400 | Pour arbres tendres, jusqu'à +200 °C
 
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure avec des arbres tendres et en présence de températures élevées jusqu'à +200°C
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Elasticité élevée
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Palier extrêmement résistant à l'usure avec des arbres tendres jusqu'à +200°C, très faible absorption d'humidité et excellente tenue aux agents chimiques.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery
Automotive

Aviation
Heavy machinery / Plant construction
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une résistance à l'usure extrêmement élevée avec des arbres tendres est exigée
  • Si la meilleure résistance à l'usure à plus de +100°C est exigée
  • En présence de mouvements oscillants et de charges de bord
  • Pour une résistance aux agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24