Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Chape avec tourillon et embout à rotule, GERMFE, igubal®

  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : igumid G
  • Structure d'une pièce
  • Montage et démontage simples
  • Montage simple même dans des endroits peu accessibles
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Combinaison possible à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
Description de produit
Chape igubal®
 
Les chapes igubal® peuvent être utilisées sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
Les chapes igubal® en pur plastique sont réalisées en igumid G selon DIN 71752 et peuvent être combinées à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E.
 
igumid G est un polymère renforcé de fibres longues très résistant aux chocs. Pour des températures comprises entre -30 °C et +80 °C en continu.
 
Embout à rotule taraudé igubal®
 
Les embouts à rotules igubal® sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés sans problème dans des conditions difficiles. Ils résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Ils sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
 
Boîtier en igumid G.
 
Sur les rotules lisses standard, la calotte sphérique est en iglidur® W300, un matériau au coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et ayant une tendance minime au stick slip. Cette dernière propriété est très importante en présence de charges réduites et de mouvements très lents.
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit

Domaines d'utilisation types :
  • Produits alimentaires
  • Emballage
  • Ultra robuste (HD)
  • Secteur automobile
  • Technique de traitement des déchets
  • Automatisation
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Applications par secteurs d'activités
Dans quel cas le choisir
  • Si une grande rigidité est exigée
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée
  • S'il ne doit pas y avoir de graissage
  • Si des économies de poids doivent être réalisées
  • Si un fonctionnement à sec sans entretien est souhaité
  • Si le montage doit être aussi simple que possible
  • Si des combinaisons avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression de gaz doivent être réalisées
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +80 °C
  • Si des dimensions supérieures à 20 mm sont nécessaires
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions