Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble encodeur readycable® selon le standard Festo KES-MC-1-SUB-9-xxx, câble de base, PUR, 10 x d

  • Sollicitation: Pour les sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure: PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant aux entailles
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistant aux UV
  • Classe chainflex®: 4.4.3.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24