igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance readycable® selon les standards Fanuc LX660-8077-T267, câble de base iguPUR 15 x d

MAT9560967 product image
igus-icon-lupe
  • Sollicitation : pour les sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure : iguPUR
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : moyenne
  • Résistance aux huiles : résistant (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Code chainflex® : 3.1.3.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24