igus-icon-lupe
- Part number: A180SM-2025-20-IG.W-020
- Matériau: iglidur® A180
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Non disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Finis les arrêts imprévus
- Détection et contrôle du besoin en entretien par télédiagnostic
- L'universel conforme aux exigences du FDA
- Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
Prix total: 51,62 EUR51,62 EUR / pièces
plus TVA et port
igus-icon-lieferzeit
Délai de livraison sur demande
Dès qu'une limite d'usure préalablement définie est atteinte, l'utilisateur en est informé et peut planifier l'entretien sans être surpris par une défaillance prématurée et imprévue du palier.
Baisser les coûts
Pas d'immobilisation imprévue des machines.
Alerter à temps sur l'usure du palier permet d'éviter que l'arbre soit endommagé.
Preuves
Testé sur nos bancs d'essais intérieurs et extérieurs.
Durabilité
Finis les changements de paliers inutiles.
Finis les remplacements d'arbre dus à un palier lisse usé qui endommage l'axe.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?