- Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 0,20 Nm
- Courant nominal : 1,40 A
- Raccordement moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
Moteur pas à pas à broche drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, version courte, NEMA 17
Petit, mais puissant
Ce moteur compact convainc par un couple et des régimes élevés. Il fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Ce moteur pas à pas est utilisé pour les appareils de mesure et dans l'automatisation industrielle. Le codeur est aussi doté d'un connecteur JST. Celui-ci n'a par contre pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordé au codeur. Des moteurs avec broche peuvent être achetés tout faits ou sous forme de composants séparés. S'il s'agit d'un ensemble, les broches sont en plus reliées au moteur avec de la Loctite 648. Le durcissement prend 24 heures. Tous les moteurs munis d'une broche subissent aussi un réajustement dans une machine à redresser afin de pouvoir garantir une bonne qualité.