igusigus-icon-cart(0)

Câbles CAT6A confectionnés, PUR, dédiés à la torsion, connecteur A : RJ45, connecteur B : M12 codé x, Telegärtner

CAT9641016 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Code chainflex® : 6.1.3.3
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24