igusigus-icon-cart(0)

Câble bus readycable® selon les standards AIDA Profinet RJ-45, câble prolongateur axe 1 à 6, mâle/mâle

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. Gaine extérieure : mélange à base de PUR extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Bandage général : matériau non tissé en plastique 3. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 4. Bandage : pellicule glissante en PTFE 5. Remplissage : fils en plastique 6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique (selon la spécification bus) 7. Conducteur : conducteur en fils de cuivre étamé très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT904117095 product image
1. Gaine extérieure : mélange à base de PUR extrudé sous pression, résistant aux huiles 2. Bandage général : matériau non tissé en plastique 3. Blindage général : tressage en fils de cuivre étamé résistant à la flexion 4. Bandage : pellicule glissante en PTFE 5. Remplissage : fils en plastique 6. Isolation des conducteurs : mélange à base de TPE de grande qualité mécanique (selon la spécification bus) 7. Conducteur : conducteur en fils de cuivre étamé très résistant à la flexion
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Code chainflex® : 6.1.3.3
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24