igus-icon-lupe
- Sollicitation : pour les sollicitations très élevées
- Gaine extérieure : TPE
- Blindage général
- Résistance aux huiles : résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
- Non propagateur de flamme
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Résistance aux UV
- Code chainflex® : 6.6.4.1
Réf.
igus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 5 m
* igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!