igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance pour moteurs readycable® similaire à Allen Bradley 2090-XXXNPMP-16SXX, câble de base, PVC, 7,5 x d

MAT9761710 product image
igus-icon-lupe
  • For heavy duty applications
  • PVC outer jacket
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV resistance: medium
  • Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.1
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24