igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance pour moteurs readycable® adapté à Allen Bradley 2090-CPWM7DF-08AFxx, câble de base PVC 7,5 x d

MAT9761704 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en PVC
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : moyenne
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Code chainflex® : 5.5.2.1
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24