Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Prise Han 6B (mâle) sur socle Han 6B (femelle), étrier longitudinal, droit des deux côtés, PUR 6,8 x d

  • Sollicitation: Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure: PUR
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Classe chainflex®: 5.1.3.3

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24