igusigus-icon-cart(0)

Câble de signaux readycable® similaire à Siemens 6FX_002-2CA15, câble de base, PVC, 10 x d

MAT9170003 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9170003 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 8. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Code chainflex® : 4.4.2.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24