igusigus-icon-cart(0)

iglidur® K250, Palier clips, mm

igus-icon-lupe
  • Part number: K250CM-05-02
  • Matériau: iglidur® K250
  • Forme: Palier clips
  • Cotes:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie: Non disponible
Prix total: Prix sur demande

plus TVA et port

loading...
igus-icon-lieferzeit
Délai de livraison sur demande
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24